中国
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100pc
物料编号: 09 45 151 1130
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100pc
物料编号: 09 45 151 1130
查看价格和供应情况。
属性概览
连接器
电缆连接器 紧凑版
刺破接线
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 电缆连接器 |
|---|
| 规格 | 紧凑版 |
|---|
| 系列 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| RJ45 |
| 接线方式 | 刺破接线 |
|---|
| 屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
|---|
| 针数 | 4 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.22 ... 0.32 mm² 绞线 |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线 |
|---|
| 线芯外径 | 1.6 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 相对湿度 | 95 % 非冷凝(操作) |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 750 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| 电缆直径 | 4.5 ... 7.5 mm |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 绿色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 432 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140059382 |
|---|
| eCl@ss | 27440114 矩形连接器(用于现场组装) |
|---|
| ETIM | EC002636 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |
|---|