6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 18 506 7803 58U
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
SEK-18-SV-FE-TYPA-06P-PL3-BULK-UT
母连接器 SEK-18-SV-FE-TYPA-06P-PL3-BULK-UT 09 18 506 7803 58U
不可用
SEK-18-SV-FE-TYPA-06P-PL3
母连接器 SEK-18-SV-FE-TYPA-06P-PL3 09 18 506 7803
其他方案
标识
原件
母连接器
母连接器
类别
连接器
连接器
系列
SEK
SEK
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-13
IEC 60603-13
铁路分类
F3/I3
F3/I3
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
5000.0
100.0
净重
0.99 kg
1.0 kg
eCl@ss
27460202 电缆连接器
27460202 电缆连接器
GTIN
5713140026407
5713140026391
技术参数
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
2.5
2.5
插入力_COOP
≤
≤
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
50.0
50.0
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
性能等级
3|符合 IEC 60603-13 标准
3|符合 IEC 60603-13 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
拔出力
18.0
18.0
插入力
18.0
18.0
接触电阻_COOP
≤
≤
针间距(插拔端)
1.27
1.27
插针排
2.0
2.0
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
拔出力_COOP
≤
≤
针间距(接线端)
2.54
2.54
额定电流_COOP
‌
‌
版本
包装内容
5000个
详细资料
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
6.0
6.0
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
绝缘置换连接绝缘位移终端
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
灰色
灰色
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
热塑树脂(PBT)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)