3. 19 58 024 1031

UICIT_PL_8/16_KIT

物料编号: 19 58 024 1031


新
UICIT_PL_8/16_KIT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 连接器组

UICIT_PL_8/16_KIT

物料编号: 19 58 024 1031

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 公头 压接针 聚酰胺 (PA) 黑色 插针: 24 铜合金 镀金 导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 防护等级: IP67 / IP69 插配状态

产品详情


类别 连接器组
标识 UIC IT
原件 连接器组
系列 HARTING UIC
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 24
电缆入口数量 1
出线孔 1x 集成
详细资料 压接针单独封装
模块单独包装
电缆夹单独包装
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm² Data
1 mm² 信号
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 28 Data
AWG 18 信号
额定电压 50 V
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 100 V
额定电流 1 A
绝缘阻抗 >107 Ω
接触电阻 ≤ 4 mΩ
极限温度 -40 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69 插配状态
夹持范围 16.9 ... 18.5 mm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) 黑色
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件) 硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 370 g
原产国 印度
GTIN 5713141093811
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413