3. 09 58 024 1033

UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT

物料编号: 09 58 024 1033


新
UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 连接器组

UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT

物料编号: 09 58 024 1033

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 盲孔套件 母头 聚酰胺 (PA) 黑色 导体截面积: 1 mm² 信号 压铸铝, 防腐蚀 防护等级: IP67 / IP69

产品详情


类别 连接器组
标识 UIC IT
原件 连接器组
规格 盲孔套件
系列 HARTING UIC
公母类型 母头
导体截面积 (mm²) 1 mm² 信号
导体截面积 (AWG) Data
AWG 18 信号
绝缘阻抗 >107 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C
拧紧力矩 ‌5 Nm M6固定螺栓
插拔次数 ≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 1003(信号黄)
材料(密封件) 硅酮
材料(锁扣) 不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 0.641 kg
原产国 印度
GTIN 5713140492172
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413