中国
UL20851 22pxAWG26/7 HF CABLE
物料编号: 74 01 344 0543 00
UL20851 22pxAWG26/7 HF CABLE
物料编号: 74 01 344 0543 00
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 26/6
NHFR
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆直径 | 10.5 mm ± 0.4 mm |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤150 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | 0.1 MΩ x km |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | UL 1581 |
|---|
| UL 758 |
| FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 23 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|