2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING PushPull (V4)
  7. 09 45 545 1928

USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m

物料编号: 09 45 545 1928


USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m

物料编号: 09 45 545 1928

0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.4 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 IP20 USB 2.0
A型
连接器
连接器2 HIFF USB 2.0
A型
母头
系列 USB
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 4
芯结构 2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
电缆长度 0.4 m
额定电压 30 V DC
额定电流 ‌ 1.5 A
绝缘阻抗 > 1.6 x 106 Ω
接触电阻 ≤ 30 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.9 mm
测试电压U r.m.s. 0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
数据速率 ‌ 480 Mbit/s
电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 56.844 g
原产国 德国
GTIN 5713140263260
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600