中国
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),12C
物料编号: 33 10 212 0007 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),12C
物料编号: 33 10 212 0007 000
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 扁平 |
|---|
| 绝缘直径 | 0.63 ... 0.73 mm |
|---|
| 额定电压 | 150 V |
|---|
| 极限温度 | -20 ... +105 °C |
|---|
| 拉伸强度 | ≥10 N/mm² |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤377 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | 0.75 MΩ x km |
|---|
| 材料(导体) | 铜合金 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 灰色 |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | UL 2556 Sec. 9.3 (FT1) |
|---|
| UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1) |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 10.85 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|