国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 15 23 080 2601 333
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flex-str-female-9-05mm-80pos-PL1
母连接器 har-flex-str-female-9-05mm-80pos-PL1 15 22 080 2601 333
其他方案
har-flex-str-F-13-65mm-80p-PL1
母连接器 har-flex-str-F-13-65mm-80p-PL1 15 23 080 2601 333
不可用
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
母连接器
母连接器
标识
Signal
Signal
类别
连接器
连接器
系列
har-flex®
har-flex®
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
原产国
中国
中国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
1.0
1.0
净重
3.32 kg
1.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140118652
5713140202504
技术参数
爬电距离
0.4
0.4
放电距离
0.4
0.4
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
500.0
500.0
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
性能等级
1
1
测试电压U r.m.s.
0.5 kV
0.5 kV
拔出力
12.0|56.0
12.0|56.0
插入力
64.0
64.0
堆码高度
9.05 mm
13.65 mm
针间距(插拔端)
1.27
1.27
插针排
2.0
2.0
接触电阻
25.0
25.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
1.27
1.27
版本
包装内容
样品
样品
连接方式
主板到子插件板|堆栈
主板到子插件板|堆栈
针数
80.0
80.0
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
回焊焊接接线方式 (SMT)
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0