国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 14 31 021 3101 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-254-FPV-2-BK
连接器 har-flexicon-254-FPV-2-BK 14 31 021 3101 000
不可用
har-flexicon-254-FPV-3-BK
连接器 har-flexicon-254-FPV-3-BK 14 31 031 3101 000
其他方案
标识
规格
垂直
垂直
原件
连接器
连接器
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
特点
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
越南
越南
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
100.0
50.0
净重
0.9 kg
1.07 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140114609
5713140114739
技术参数
爬电距离
1.6
1.6
放电距离
1.5
1.5
额定电压
160.0
160.0
额定脉沖电压
2.5
2.5
额定电流
6.0
6.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
AWG 26 ... AWG 20
拔出力
2.0
3.0
污染等级
3.0
3.0
插入力
10.0
15.0
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
插针排
1.0
1.0
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心|0.2 ... 0.5 mm² 绞线|0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.14 ... 0.5 mm² 实心|0.2 ... 0.5 mm² 绞线|0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
剥线长度
6 mm
6 mm
针间距(接线端)
2.54
2.54
版本
详细资料
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
2.0
3.0
接线方式
推入弹式簧笼接线
推入弹式簧笼接线
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
黑色
黑色
材料(插针)
铜合金|弹簧钢
铜合金|弹簧钢
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 界面端
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0