申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 规格 | 垂直 | 垂直 |
| 原件 | 连接器 | 连接器 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | har-flexicon® | har-flexicon® |
| 特点 | 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面) | 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面) |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 越南 | 越南 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 50.0 | 100.0 |
| 净重 | 1.07 kg | 1.53 kg |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140114739 | 5713140114890 |
| 技术参数 | ||
| 爬电距离 | 1.6 | 1.6 |
| 放电距离 | 1.5 | 1.5 |
| 额定电压 | 160.0 | 160.0 |
| 额定脉沖电压 | 2.5 | 2.5 |
| 额定电流 | 6.0 | 6.0 |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 绝缘阻抗 | >109 Ω | >109 Ω |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
| 拔出力 | 3.0 | 4.0 |
| 污染等级 | 3.0 | 3.0 |
| 插入力 | 15.0 | 20.0 |
| 抗震 | 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴 | 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴 |
| 插针排 | 1.0 | 1.0 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
| 剥线长度 | 6 mm | 6 mm |
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 0.5 mm² 实心|0.2 ... 0.5 mm² 绞线|0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒 | 0.14 ... 0.5 mm² 实心|0.2 ... 0.5 mm² 绞线|0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒 |
| 针间距(接线端) | 2.54 | 2.54 |
| 版本 | ||
| 详细资料 | 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。 | 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。 |
| 连接方式 | PCB至电缆 | PCB至电缆 |
| 针数 | 3.0 | 4.0 |
| 接线方式 | 推入弹式簧笼接线 | 推入弹式簧笼接线 |
| Material properties | ||
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金|弹簧钢 | 铜合金|弹簧钢 |
| 颜色(插芯) | 黑色 | 黑色 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | Sn 界面端 | Sn 界面端 |
| 材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |