4. 14 13 111 7001 000
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flexicon-508-MWV-3-GN
排针 har-flexicon-508-MWV-3-GN 14 13 031 7001 000
其他方案
har-flexicon-508-MWV-11-GN
排针 har-flexicon-508-MWV-11-GN 14 13 111 7001 000
不可用
标识
规格
垂直
垂直
原件
排针
排针
类别
连接器
连接器
系列
har-flexicon®
har-flexicon®
Specifications and approvals
认证
CE|UKCA
CE|UKCA
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
原产国
意大利
意大利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
200.0
100.0
净重
0.98 kg
3.48 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140208117
5713140208193
技术参数
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
拔出力
4.5
16.5
额定电压
250.0
250.0
污染等级
3.0
3.0
插入力
9.0
33.0
额定脉沖电压
4.0
4.0
插针排
1.0
1.0
接触电阻
15.0
15.0
极限温度
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
额定电流
15.0
15.0
针间距(接线端)
5.08
5.08
版本
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
编码
请单独订购编码针。
请单独订购编码针。
针数
3.0
11.0
应用领域
用于波峰焊
用于波峰焊
Material properties
加州 65 号提案物质
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
绿色
绿色
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀锡 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚酰胺 (PA)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0