2. 系列
  3. 02 09 500 2030
  4. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-modular-shell-housing-30-1Set
底座外壳 har-modular-shell-housing-30-1Set 02 09 500 2030 200
其他方案
har-modular-shell-housing-30
底座外壳 har-modular-shell-housing-30 02 09 500 2030
不可用
标识
附件种类
底座外壳
底座外壳
类别
附件
附件
系列
har-modular®
har-modular®
商业数据
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
85366990
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
1.0
10.0
净重
24.37 kg
314.42 kg
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
GTIN
5713140436367
5713140427358
技术参数
绝缘组
III
III
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP20
版本
版本
顶/侧出线
顶/侧出线
可分离
有
有
2 个组件
有
有
锁定类型
固定杆
固定杆
应力消除件
带电缆扎带
带电缆扎带
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
材料 (上壳/底座)
热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤
热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
黑色
黑色
长度
30.48 mm
30.48 mm
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)