国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 014 7825 005

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 0,5m

物料编号: 33 48 014 7825 005


ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 0,5mix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 0,5m
电缆组装

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 0,5m

物料编号: 33 48 014 7825 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


连接器1
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 RJ45
系列 HARTING ix Industrial®
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 [-20] ... [+60 °C]
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 红色
规格 IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 35 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140263697
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600