3. 09 45 283 2560
  4. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
ix-Industrial-10A-12-jack-AV-T-R400
PCB连接器 ix-Industrial-10A-12-jack-AV-T-R400 09 45 283 2560
不可用
ix-Industrial-10A-12-jack-AV-1pcs
PCB连接器 ix-Industrial-10A-12-jack-AV-1pcs 09 45 283 2560 333
其他方案
标识
规格
弯式
弯式
原件
PCB连接器
PCB连接器
类别
连接器
连接器
标识
Data
Data
系列
HARTING ix Industrial®
HARTING ix Industrial®
商业数据
原产国
日本
日本
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
400
1
净重
2.575 g
2.557 g
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140324824
5713140328495
Specifications and approvals
PROFINET
是
是
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
技术参数
额定电压
‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
数据速率
‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
额定电流
每针 1.5 A
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
每针 1.5 A
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
插拔次数
≥ 5,000
≥ 5,000
测试电压UDC
0.5 kV (接头-接头)
2.25 kV (插针屏蔽)
0.5 kV (接头-接头)
2.25 kV (插针屏蔽)
绝缘阻抗
>500 MΩ
>500 MΩ
存储温度
-30 ... +60 °C
-30 ... +60 °C
拔出力
≤ 25 N
≤ 25 N
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插入力
≤ 25 N
≤ 25 N
保持力
≥80 N 锁扣
≥80 N 锁扣
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
接触电阻
≤ 30 mΩ
≤ 30 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
传输特性
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
≤ 100 mΩ
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP20
版本
包装内容
在一个卷轴上
样品
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
完全屏蔽360°屏蔽触点
编码
A型
A型
针数
8
8
更多插针
+ 2x GND
+ 2x GND
接地针
否
否
接线方式
焊接接线
焊接接线
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
PFAS
无
无
颜色(插芯)
灰色
灰色
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
材料(屏蔽)
不锈钢
锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
不锈钢
锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0