申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 规格 | 弯式 | 弯式 |
| 原件 | PCB连接器 | PCB连接器 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 标识 | Signal | Signal |
| 系列 | HARTING ix Industrial® | HARTING ix Industrial® |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 日本 | 日本 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 400 | 1 |
| 净重 | 3.06 g | 1.54 g |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140324848 | 5713140328549 |
| Specifications and approvals | ||
| PROFINET | 否 | |
| 规格 | IEC 61076-3-124 EN 45545-2 | IEC 61076-3-124 EN 45545-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 技术参数 | ||
| 额定电压 | 50 V AC 60 V DC | 50 V AC 60 V DC |
| 额定电流 | 每针 1.5 A 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A | 每针 1.5 A 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A |
| 插拔次数 | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 |
| 测试电压UDC | 0.5 kV (接头-接头) 2.25 kV (插针屏蔽) | 0.5 kV (接头-接头) 2.25 kV (插针屏蔽) |
| 绝缘阻抗 | >500 MΩ | >500 MΩ |
| 存储温度 | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
| 拔出力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
| 相对湿度 | 95 % 非冷凝(操作) 95 % 非冷凝(储存/运输) | 95 % 非冷凝(操作) 95 % 非冷凝(储存/运输) |
| 插入力 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
| 保持力 | ≥80 N 锁扣 | ≥80 N 锁扣 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| 接触电阻 | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
| 极限温度 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| 屏蔽电阻 | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| 版本 | ||
| 包装内容 | 在一个卷轴上 | 样品 |
| 屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
| 编码 | B型 | B型 |
| 针数 | 10 | 10 |
| 接地针 | 否 | 否 |
| 接线方式 | 焊接接线 | 焊接接线 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| PFAS | 无 | 无 |
| 颜色(插芯) | 灰色 | 灰色 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| 材料(屏蔽) | 不锈钢 锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽) | 不锈钢 锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽) |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 | 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插芯) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |