3. 09 45 181 3501 XL

ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

物料编号: 09 45 181 3501 XL


新
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 连接器

ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

物料编号: 09 45 181 3501 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 直式 绝缘置换连接绝缘位移终端 额定电流: ‌1.5 A 插针: 8 + 2x GND 铜合金 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器
标识 Data
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 HARTING ix Industrial®
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
更多插针 + 2x GND
接地针 否
编码 C型
包装内容 大批包装
导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 26/7
线芯外径 0.95 ... ‌1.05 mm
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
绝缘阻抗 >500 MΩ
接触电阻 ≤ 30 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
存储温度 -30 ... +60 °C
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插入力 ≤ 25 N
拔出力 ≤ 25 N
插拔次数 ≥ 5,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 5.5 ... 7.2 mm
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
保持力 ≥80 N 锁扣
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(屏蔽) 不锈钢
Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) 灰色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 否
规格 IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 9.908 g
原产国 日本
GTIN 5713140326620
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408