3. 09 45 182 9003

ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

物料编号: 09 45 182 9003


新
ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 连接器

ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

物料编号: 09 45 182 9003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 直式 绝缘置换连接绝缘位移终端 额定电流: ‌1.5 A 插针: 8 铜合金 钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 PushPull 材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器
标识 Signal
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 HARTING ix Industrial®
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
锁定类型 PushPull
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
接地针 否
编码 B型
导体截面积 (mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
线芯外径 ≤1.6 mm
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
绝缘阻抗 >500 MΩ
接触电阻 ≤ 30 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
存储温度 -30 ... +60 °C
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插入力 ≤ 25 N
拔出力 ≤ 25 N
插拔次数 ≥ 5,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 6 ... 7.2 mm
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
保持力 ≥80 N 锁扣
抗震 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(屏蔽) 不锈钢
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 否
规格 IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 5
净重 7.828 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140283572
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408