6. 主板到子插件板连接
  7. 02 01 160 1106
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
male-connector-har-bus-64-PL-1-Cl-sp
公连接器 male-connector-har-bus-64-PL-1-Cl-sp 02 01 160 1106
不可用
MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL
公连接器 MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL 02 01 160 2102
其他方案
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
类别
连接器
连接器
系列
har-bus® 64
har-bus® 64
特点
焊接端子含铅锡
Specifications and approvals
规格
IEC 61076-4-113
IEC 61076-4-113
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
100.0
5.0
净重
17.55 kg
2.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140000063
5713140000094
技术参数
插拔次数_COOP
≥
≥
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插入力_COOP
≤
≤
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
插拔次数
500.0
250.0
放电距离
‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)|‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)|‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗
>1010 Ω
>1010 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
AU 50|1|符合 IEC 61076-4-113 标准
2|符合 IEC 61076-4-113 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
PCB 厚度
‌1.6 mm ±0.2 ‌
‌1.6 mm ±0.2 ‌
拔出力
120.0
120.0
插入力
160.0
160.0
针间距(插拔端)
2.54
2.54
插针排
5.0
5.0
爬电距离
‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)|‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)|‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)|‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)|‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
拔出力_COOP
≤
≤
接触电阻
≤20 mΩ 用于 a、b、c 排|≤30 mΩ 用于 z、d 排
≤20 mΩ 用于 a、b、c 排|≤30 mΩ 用于 z、d 排
针间距(接线端)
2.54
2.54
额定电流_COOP
‌
‌
版本
插针布局
z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
连接方式
主板到子插件板|扩展卡
主板到子插件板|扩展卡
前接触针位置
d1|d2|d31|d32
d1|d2|d31|d32
PCB 固定
带固定法兰|带压入式卡钩
带固定法兰|带压入式卡钩
针数
160.0
160.0
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)|波峰焊接接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)|波峰焊接接线方式
Material properties
REACH SVHC 物质
有
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
层厚度_COOP
≥
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
颜色(插芯)
米色
米色
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
不符合
符合
层厚度
1.27 µm
China RoHS
e
ELV 状态
不符合
符合
表面(插针)
镍表面镀金 界面端|镍表面镀锡铅 接线端
镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排)|镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排)|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0