数据中心一直面临着在扩大容量的同时缩小物理占地面积的压力。电源机架、分线盒和配电单元(PDU)需在愈发紧凑的体积结构中,承载更高电流。机架空间是数据中心最宝贵的资源之一,每毫米空间都弥足珍贵。
浩亭推出的Han-Eco® 4 连接器是 Han®-Eco 系列首款专用连接器,专为解决现代数据中心的配电挑战而设计。外壳尺寸相比更大y一号产品产品缩小最高 40% ,同时可承载最高 70 A 电流。它将Han-Eco®系列产品轻量化与高性价比的优势,拓展至以往尚无对应 Han-Eco® 解决方案的应用场景。
Han-Eco®
轻巧、高效、多功能的连接器,其坚固耐用的设计令人惊讶
最适配数据中心
随着数据中心的快速增长,对连接器的需求也在不断增加。浩亭目前已提供多种规格的 Han-Eco® 系列产品,该系列常用于数据中心应用。
在此之前,Han-Eco® 产品系列一直缺少一款适配众多数据中心应用场景的紧凑型连接器。Han-Eco® 6B 的体积实在太大,无法适应现代 PDU 和电源机架日益紧凑的外形尺寸。对于安装空间极其有限且必须可靠传输大电流的环境,数据中心运营商此前无法选择Han-Eco®解决方案。
Han-Eco® 4 的出现改变了这一现状。这是Han-Eco® 系列首款直接填补这一空白的连接器:它是一款紧凑、轻便且经济高效的解决方案,既能适应狭窄的安装环境,又能传输高达70 A的电流。机架内节省出的空间可用于部署更多计算设备、冷却系统或其他关键基础设施。
Han-Eco® 4 可轻松安装在电源机架上
可持续且高效
相较于更大一号规格的连接器,Han-Eco® 4 最多节省 40% 的安装空间,从而在机架内预留出更多空间部署配套基础设施。70 A 插芯具备优异能效,进一步放大这款产品的空间优势,最高可实现高达50%的节能效果。
这主要是因为与传统的CEE连接器相比,镀银电源插针的阻抗较低。这些插针在运行过程中产生的热量显著减少,从而直接降低了连接点的能量损耗。热能损耗的减少意味着运营成本降低、整个系统的热负荷减轻,能够打造更具持续性的数据中心方案,且性能不受任何影响。
可集成超过 100款不同Han-Modular®连接器的各类插芯,包含接地保护。得益于其模块化设计,Han-Eco® 4 可整合电源、信号或数据连接,是数据中心基础设施中一种灵活、可扩展且面向未来的接口。
Han-Eco®在数据中心的典型应用
Han-Eco® 4 专为数据中心内部关键配电点位设计:
电源机架:
为机架内计算和存储单元提供紧凑型供电方案
分接盒:
母线系统与PDU之间可靠的转接分支节点
配电单元(PDU):
在日益紧凑的机架结构中实现大电流配电
客户优势概览:
安装空间最多可减少40%,从而腾出空间用于增加算力或者冷却系统
得益于低阻抗、镀银的电源插针,节能效果高达50%
通过单个连接器实现电力与数据的混合传输
轻量化且经济高效的设计,适合现代PDU和电源机架的紧凑外形尺寸
2026年“模块化工业连接器”网络研讨会系列
模块化工业连接器是实现灵活、高效的工业互联的关键要素。随着系统日益复杂,具备可扩展性且节省空间的解决方案变得至关重要。在本系列网络研讨会中,我们将探讨模块化工业连接器的核心原则、挑战及解决方案。