2. 预装布线解决方案加快了安装速度

预装布线解决方案加快了安装速度


分散式驱动技术的能量分配

在电子商务、去中心化库存管理和对产品可用性的期望不断变化的推动之下,市场在新型存储和配送中心方面的需求也在不断发展。优化施工时间和减少安装工作量也是成功启动物流中心的重要因素。

预装布线解决方案加快了安装速度 - 内部物流中心

物流中心的模块化输送技术:浩亭欧洲配送中心。

模块化输送机技术可优化安装时间,同时提供必要的灵活性,即使在试运行后也可进行项目变更。扩建物流中心和扩大输送系统并不需要从根本上重建基础设施。

数字化和模块化的发展使分散式驱动技术的趋势越来越明显。去中心化驱动概念具有许多优势,特别是在大型设施以及模块化甚至移动系统中。快速、简便的调试也起着决定性作用。将设备连接到电源、数据和信号供应器的模块化布线策略是理想的补充。

初始调试更容易


如果使用根据客户要求预先组装好的电缆,并根据模块化输送机技术进行优化配置和适应环境条件,则可大大简化初始调试工作。无论您使用的实际设备或驱动器制造商如何,都不会造成任何影响。最后,调试过程中唯一重要的是插头是否正确匹配,电缆长度是否合适。快速、简单、安全。

Han-Compact® 连接器几乎已成为供配电领域的标准配置。它既提供带有金属外壳和屏蔽电缆的 EMC 变体,也提供坚固的塑料版本。根据不同的应用,各种尺寸和不同导体截面的成熟 Han® 连接器可用于电机布线。预装电缆的使用,使模块化输送机技术的制造商能够在现场调试前进行完整的机械制造和电气测试。

使用 Han® 连接器的预组装电机电缆。

使用 Han® 连接器的预组装电机电缆。

带 Han-Compact® 的预装电缆

使用 Han-Compact® 的预装电缆。

该主题并不局限于 浩亭 用于传感器和执行器的布线设计。在这里,客户可以选择各种编码和配置的预组装 M8 或 M12 电缆。

使用 M12 布线的分线盒

使用 M12 布线的分线盒

M8 和 M12 系统电缆

M8 和 M12 系统电缆。