国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
搜索结果
"Standard Hoods/Housings"

过滤器

产品 10

相关性
Mounting frames for standard hood 6B
安装框架

Mounting frames for standard hood 6B

物料编号: 09 40 000 9921

适用于标准型上壳/底座尺寸: 6 B

Mounting frames for standard hood 10B
安装框架

Mounting frames for standard hood 10B

物料编号: 09 40 000 9922

适用于标准型上壳/底座尺寸: 10 B

x
安装框架

x

物料编号: 09 40 000 9923

适用于标准型上壳/底座尺寸: 16 B

x
安装框架

x

物料编号: 09 40 000 9924

适用于标准型上壳/底座尺寸: 24 B

Han 48 HPR Base Panel
不封底安装底座

Han 48 HPR Base Panel

物料编号: 09 40 048 0331

用于4个标准插芯 尺寸 - 16B尺寸: 48 B螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
可配置
上壳

Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel

物料编号: 19 12 008 0428

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣顶出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌镀镍

Han Compact Side Entry Hood M25 HC
可配置
上壳

Han Compact Side Entry Hood M25 HC

物料编号: 19 12 008 0528

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣边出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌镀镍

Han Compact - GG - M25
可配置
上壳

Han Compact - GG - M25

物料编号: 19 12 008 0426

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣顶出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 9005(乌黑)

Han Compact - GS - M25
可配置
上壳

Han Compact - GS - M25

物料编号: 19 12 008 0526

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣边出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 9005(乌黑)

Han Compact-H-2xM25
上壳

Han Compact-H-2xM25

物料编号: 61 04 301 0828 00

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣顶/侧出线1x M25 1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 9005(乌黑)

10 (of10)

类别 0

无结果

您可以尝试调整搜索输入以获得结果。

主题 1

2024 慕尼黑电子展

2024 慕尼黑电子展

1 (of1)