2. 工业连接器& 铁路电缆
  3. 最大限度地提高列车上大电流传输的自由度

最大限度地提高列车上大电流传输的自由度

全新的 Han® HPR Single Pole 产品组合大大拓展在配电方面的应用可能性。


观看网络研讨会
Han_HPR_Railway_2.jpg

浩亭开发了 更高级别的跨车跳线解决方案 作为一种特别灵活的跨接电缆连接解决方案。其底座形成一个开放系统,可容纳用于传输电力和其他介质的连接器。VarioShell 分为两个可打开的部分,支持预组装和安装连接技术产品,还可提供用于保养和维护的快速通道。

扩展配电方面的应用可能性


新的 Han® HPR Single Pole 产品组合是对这些底座的完美补充。电线杆通过可靠的Han®HC 模块化触头传输高达 650 A/4 kV AC/DC 的电力。高性能连接器采用 HPR 外壳,防护等级为 IP68/69。最多可容纳八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针。

Han_HPR_VarioShell_blau.tif

Han® HPR VarioShell 提供适合八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针的单极空间

Han_HPR_Varioshell_SP_1_blau2.tif

八个安装到 Han® HPR VarioShell 系统的 Han® HPR Single Pole

搬运重量轻,安装安全


单极应用使其更容易处理大电流连接,尤其是在使用非常重的电缆时。集成编码销可帮助实现 25 种不同的编码选项。还可与轨道车辆上的其他供电系统连接。Han®HPR 的应用一如既往地符合所有相关的铁路标准。

News-2024-Han-HPR-Single-Pole.tif

Han® HPR Single Pole 具有 25 种不同的编码选项

Han_HPR_Single_Pole_CTC.tif

Han® HPR Single Pole 的飞线连接

优势概览


  • 新底座选择带来的高度灵活性更高级别的跨车跳线解决方案

  • 降低搬运重量,现在可以插入单根电线

  • 集成的编码插针确保装配安全

  • 因标准化和简化而降低复杂性

浩亭铁路网络研讨会系列 2024

了解铁路网络研讨会系列 2024 的更多信息


观看网络研讨会