2. 工业连接器& 铁路电缆
  3. 铁路车辆的高效配电

铁路车辆的高效配电


观看网络研讨会
Hero_TrainPowerLine_Efficient power distribution for railway vehicles.jpg

降低能耗和降低复杂性是铁路行业的主要趋势。铁路车辆制造商一直在寻找减轻车辆重量的方法。此外,安装过程必须清晰易懂,以节省装配团队的时间。全新推出的 Han® 借助于全新的 Han® HPR TrainPowerLine (TPL),HARTING 开发了一种新的接口来满足所有这些要求。

UIC 552 接口的替代方案


Han®HPR TrainPowerLine 取代了现有的解决方案,如用于列车母线的 UIC、电源或 Y 型分配器。应客户的要求,应用的复杂性大大降低:现在,统一的解决方案取代了以前母线结构所需的多种变体。

减少了所用的部件数量。同时,安全仍是重中之重:公针和母针采用防触摸设计,而且底座的顶部和底部均具有接地电位。

以前,地板下的接口通常是硬接线。而 TPL 的设计使得所有连接点都具有可插拔的特性。底座配有 Han® HC Modular 大电流插针,可传输高达 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC 的电源。

Transportation_VarioShell.png

Han® HPR TrainPowerLine 的典型环境是作为 UIC 552 的替代品的地板下应用

HARTING Han® HPR TrainPowerLine - 铁路车辆的高效配电系统

每节车厢最多可减重 10 公斤


Han®HPR TrainPowerLine 的开发成果是为列车的整个车底分布提供了统一的连接器设计。其优势显而易见,包括缩短安装时间、更经济地使用材料、减轻重量和标准化装配流程。

它专为在网络中运行的现代列车量身定制,与市场上以前的标准相比,每节车厢的重量最多可减轻 10 公斤。只需很小的空间就能为列车的所有电气设备和系统提供可靠的供电。

浩亭铁路网络研讨会系列 2024

了解铁路网络研讨会系列 2024 的更多信息


观看网络研讨会
TPL_komplett.psd

带有三个单极的完整 Han® HPR TrainPowerLine 接口

设计使用寿命更长


底座基于 Han® HPR 设计,由耐腐蚀的铝压铸件制成。因此,TPL 非常适合在户外应用的恶劣环境条件下使用。主体的轮廓能够有效地将污垢和冰雪清除到侧面。

典型的应用不仅仅是作为 UIC 552 接口的地板下替代品。这个高度灵活的 HARTING 新型系统也可以实现车顶应用。


Han-HPR-TrainPowerLine-Body-Closed-Cover.jpg

带密封保护盖的 Han® HPR TrainPowerLine 的主体

优势概览


  • 减轻重量 与著名的 UIC 552 接口相比,每车皮的重量最多可减少 10 公斤

  • 节省时间 复杂性降低,系统结构清晰,组件减少

  • 减少故障 由于主体已预先组装好,因此在安装过程中不会出现问题

  • 高度灵活性 与市场上现有的解决方案相比,只需一个系统即可实现

浩亭铁路网络研讨会系列 2024

了解铁路网络研讨会系列 2024 的更多信息


观看网络研讨会