2. 轨道车辆改装解决方案

轨道车辆改装解决方案


轨道车辆定制改造解决方案

出于经济方面的考虑,轨道车辆的设计使用寿命较长。为了使这些车辆在数十年内保持正常运行,浩亭为轨道车辆的所有应用领域提供量身定制的改造解决方案以及长期适用的替换组件和电缆组件。凭借我们在开发方面的专业知识,我们制定的改装解决方案可确保在未来几十年内实现可持续的、经济的产品战略。

整列列车的技术水平标准化


现代化不仅仅是更新单一的轨道车辆。相反,整列列车的技术水平必须达到统一标准。这可以通过适当设计的车厢间连接解决方案来实现,例如所谓的跨接电缆,它可以确保整个列车中电力、数据和信号的顺利传输。除了单独设计和制造这些跨接电缆外,浩亭还能提供其他合适的解决方案,从而在改装过程中节省时间和金钱。

浩亭还为轨道车辆内的其他模块提供改装解决方案,如转向架、驱动和制动装置、加热和空调系统等。

定制的跨车跳线解决方案 - 图库 - 媒体

车厢间连接系统的最佳解决方案可在改装过程中节省时间和金钱。

HCS-Jumper-cabel_ retrofit solution.psd

经过适当设计的跳线,带有一个假模块,用作改装解决方案。

预组装缩短了安装时间


由于预装连接板可在非常紧凑的空间内实现高密度连接,因此可在短时间内节省扩展空间。由于无需为每个连接件在轨道车辆壁或底板上单独开孔,因此可尽可能减少机械工作量。考虑到预组装因素,在轨道车辆上的安装时间进一步缩短,同时也减少了在车辆上布线和测试所需的投入。由于浩亭连接器(尤其是 Han-Modular® 产品组合)提供了无数的组合选项,因此接口可以保持个性化和高度灵活性。

HCS-Pre-assembled connection plates.jpg

预装连接板的使用大大缩短了车辆的安装时间。

HCS-Pre-assembled connection plates_1.psd

由于采用了预装连接板,因此可在短时间内节省扩建空间。

改造或升级现有系统


列车内部也需要现代化。这意味着必须改装乘客信息和娱乐系统(PIES),或至少使其达到最新的技术标准。这也包括铁路车辆内的信息显示器以及每个座位上的独立显示器。与此同时,乘客已经在期待笔记本电脑和智能手机的充电设施以及无线网络(W-LAN)。单个车厢内的摄像系统可增强乘客的安全感。为了实现所有系统的供应、联网和安全运行,浩亭提供了广泛的连接器和现成的布线解决方案组合。为确保这些系统能以 “即插即用 ”的方式单独使用,哈挺产品专家可进行布局和设计,从而开发出合适的改装解决方案。

2024-03_localtransport-passangers_GettyImages-800860910.jpg

同样,乘客现在也希望有笔记本电脑充电设施和无线网络(W-LAN)接入。

HCS train compartment.jpg

要 “适应 ”未来,就必须改装乘客信息和娱乐系统(PIES)。

联系人 Andre Kelle

Andre Kelle

职位: 产品和应用经理,德国

  • 公司名称: 浩亭技术集团
+49571 8896 445[email protected]