2. Porterbrook 翻新的机车车辆使用 Han® 高速数据接口

Porterbrook 翻新的机车车辆使用 Han® 高速数据接口


014Z1363.jpg

轨道车辆中的有线通信范围正在不断扩大。旅途中,旅客使用无线局域网。乘客信息系统为用户提供越来越多的信息,如路线、最近的车站、天气等。此外,摄像机增加了监控列车、轨道和站台的数据流。

为了实现必要的通信,火车和轨道车需要高效的网络基础设施。因此,铁路车辆内部配备了相应的网络电缆。跨接电缆提供车辆之间的数据流,其两端连接连接器,连接器插在车辆外壁上。

铁路车辆空间狭小


铁路车辆空间有限。因此,浩亭 为数据、电源和信号的传输提供尽可能少占空间的即插即用连接器(& play)就显得尤为重要。不过,连接器周围必须有坚固的防护罩和外壳,并与电缆一样屏蔽电磁干扰(EMC)。

Han® Megabit 和 Han® Gigabit 模块是 浩亭 产品组合的一部分,可在有限空间内实现最高数据传输速率。它们可在模块连接器中实现 360 度屏蔽传输。它们被封闭在户外使用的大型机罩或外壳中,单位空间内的数据和功率传输率最高。

Han® 34 HPR 外壳最多可安装 12 个 Han-Modular® 模块。HPR 代表高压铁路系列。这些上壳和底座由压铸铝制成,可满足铁路部门的所有要求。它们特别具有防腐蚀、防冲击和防振动的功能,具有最高的密封性(IP 68/69K),并符合 EN 45545-3 的防火要求。

Waggonübergang_Klimaanlage.tif

空调车厢过渡

Porterbrook 翻新的机车车辆使用 Han® 高速数据接口

014Z1363.jpg
Waggonübergang_Klimaanlage.tif
HanM_8 GB Module_male_19_40_024_0402_CMYK01.jpg

与Porterbrook一起扩展数据网络


铁路部门成功扩展数据网络的最佳范例是英国的波特布鲁克项目。Porterbrook 向铁路运营商出租铁路车辆。现代化、高性能的以太网布线是运营商、货车和/或轨道车租赁的重要理由。HARTING 通过 EMC 屏蔽 Han® 千兆模块、跳线外壳和 Cat 7 电缆组件为高带宽以太网网络提供支持。

作为工业连接器制造商, 浩亭 尤其重视坚固耐用的解决方案。此外,Han® 界面还必须通过使用编码选项等方式,实现简单安全的操作。相应的布线解决方案必须是整体概念的一部分,因此必须将数据连接器视为轨道车辆整体数据基础设施的一部分。

浩亭 的理念使电子系统(如显示器、监控摄像头(例如配备 M12 圆形连接器)和传感器)得以顺利集成。

HanM_8 GB Module_male_19_40_024_0402_CMYK01.jpg

Han® HPR 配备六个千兆位模块,例如用于列车上的数据传输
列车上的数据传输

优势概览


  • 用于高速数据传输的强大接口

  • 坚固耐用的解决方案

  • 高效传输照相机拍摄的高分辨率照片

  • 可选屏蔽数据传输(EMC)

»

"我们的要求是提供高性能以太网。痛点是 2 x 10 Gbit 主干网都使用环形拓扑网络,需要安装在一根跳线电缆上,并在空间有限的另一个环境中使用。Han-Modular® 铰接框架与数据传输模块和 M12 连接器相结合,是这一应用的理想解决方案。

Shane Duffy_2.tif

Shane Duffy

Head of Refranchising at Porterbrook