Han® HMC
用于工业应用中高插配循环次数的特殊连接器
过滤器
产品 300
Relevance
Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module male
物料编号: 09 14 017 3001
Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module female
物料编号: 09 14 017 3101
Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male
物料编号: 09 14 012 3001
Han DD® 模块 | CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
物料编号: 09 14 012 3101
Han DD® 模块 | Han DD module, crimp female
物料编号: 09 14 012 3102
Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male
物料编号: 09 14 012 3002
Han® CC 保护模块 | Han CC Protected module, crimp male
物料编号: 09 14 004 3041
Han ® EE 模块 | Han 8 Mod-Male-C 16 A
物料编号: 09 14 008 3001
Han® CC 保护模块 | Han CC Protected module, crimp female
物料编号: 09 14 004 3141
Han E ® 模块 | CRIMP TERMINAL MALE INSERT
物料编号: 09 14 006 3001
Han E ® 模块 | CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
物料编号: 09 14 006 3101
Han ® MegaBit 模块 | Han Megabit insert male, (shield-GND)
物料编号: 09 14 008 3017
Han ® MegaBit 模块 | Han Megabit insert female (shield-GND)
物料编号: 09 14 008 3117
Han ® EE 模块 | Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
物料编号: 09 14 008 3101
Han® EEE 模块 | Han EEE module, crimp female
物料编号: 09 14 020 3101
Han® EEE 模块 | Han EEE module, crimp male
物料编号: 09 14 020 3001
Han ® 40 A 模块 | Han 40A crimp module, male
物料编号: 09 14 002 3002
Han ® 40 A 模块 | Han 40A crimp module, female
物料编号: 09 14 002 3102
Han E® 保护模块 | Han E Protected module, crimp female
物料编号: 09 14 006 3141
Han E® 保护模块 | Han E Protected module, crimp male
物料编号: 09 14 006 3041
20 (of300)