3. Han® Protect

Han® Protect

连接器简化了故障排除,提高了系统可用性


hero_han-protect-series.jpeg

过滤器

产品 7

Relevance
新 Han Protect 3A HBM 4/1 fused

连接器组 | Han Protect 3A HBM 4/1 fused

物料编号: 10 81 007 0301

母头额定电流: ‌4 A插针: 4 1 个插针带保险不封底安装底座尺寸: 3 A单锁扣材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

新 Han Protect 3A HBM 4/2 fused

连接器组 | Han Protect 3A HBM 4/2 fused

物料编号: 10 81 007 0302

母头额定电流: ‌4 A插针: 4 2 个插针带保险不封底安装底座尺寸: 3 A单锁扣材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

新 Han Protect 3A HBM 4/4 fused

连接器组 | Han Protect 3A HBM 4/4 fused

物料编号: 10 81 007 0304

母头额定电流: ‌4 A插针: 4 4 个插针带保险不封底安装底座尺寸: 3 A单锁扣材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

新 Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

连接器组 | Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

物料编号: 10 81 007 1141

压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 4 1 个插针带保险上壳尺寸: 3 A单锁扣顶出线1x M12材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

新 Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

连接器组 | Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

物料编号: 10 81 007 1142

压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 4 2 个插针带保险上壳尺寸: 3 A单锁扣顶出线材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

新 Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

连接器组 | Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

物料编号: 10 81 007 1144

压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 4 4 个插针带保险上壳尺寸: 3 A单锁扣顶出线材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

连接器组 | Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

物料编号: 97 00 000 3045

母头额定电流: ‌4 A插针: 4 1 个插针带保险不封底安装底座尺寸: 3 A单锁扣材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP54

7 (of7)

缩短平均修复时间 (MTTR),提高系统可用性。浩亭 解决方案可快速、轻松地更换保险丝,从而简化故障排除过程。

数据中心或物流枢纽等大型建筑需要楼宇自动化系统(BAS)来控制供暖、通风和空调(HVAC)、照明和安全系统。与其他企业一样,这些子系统的自动化水平也在不断提高,导致必须控制的现场设备越来越多。这些子系统的控制柜配有熔断器接线端子或断路器,以防止自动化设备短路或过流。如果发生短路,要在众多控制柜中排除故障并找到断开的保险丝是一项耗时的任务,必须由昂贵的熟练工人来完成。机柜、现场设备和接线图都必须检查并排除故障。

Han® Protect 能清楚地识别保险丝熔断,并能从控制柜外部进行快速、简单和无需工具的更换。

简化熔断式 I/O 线路的故障排除工作


Han® Protect
Han® Protect
.pdf - 1.7 MB