2. 系列
  3. Han-Yellock®

Han-Yellock®

全能选手:具备高密度插针、卓越易用性,& 并显著提升应用潜力。


hero_han-yellock-series.jpg

过滤器

产品 304

Relevance
Han Modular 17 DDD Module male
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module male

物料编号: 09 14 017 3001

单模块压接针公头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Modular 17 DDD Module female
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module female

物料编号: 09 14 017 3101

单模块压接针母头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han 4A Push-In, female insert
可配置

插芯 | Han 4A Push-In, female insert

物料编号: 09 20 004 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 4导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han 3A Push-In, male insert
可配置

插芯 | Han 3A Push-In, male insert

物料编号: 09 20 003 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 3导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han 3A Push-In, female insert
可配置

插芯 | Han 3A Push-In, female insert

物料编号: 09 20 003 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 3导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

插芯 | Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 005 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²铜合金镀银

Han 4A Push-In, male insert
可配置

插芯 | Han 4A Push-In, male insert

物料编号: 09 20 004 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 4导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

插芯 | Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 005 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²铜合金镀银

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

插芯 | Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 7导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管铜合金镀银

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

插芯 | Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 7导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管铜合金镀银

Han DD module, crimp male

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male

物料编号: 09 14 012 3001

单模块压接针公头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

Han DD® 模块 | CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

物料编号: 09 14 012 3101

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Q 5/0 Female Insert Crimp
可配置

插芯 | Han Q 5/0 Female Insert Crimp

物料编号: 09 12 005 3101

压接针母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

Han Q 5/0 Male Insert Crimp
可配置

插芯 | Han Q 5/0 Male Insert Crimp

物料编号: 09 12 005 3001

压接针公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

Han DD module, crimp female
可配置

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp female

物料编号: 09 14 012 3102

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD module, crimp male
可配置

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male

物料编号: 09 14 012 3002

单模块压接针公头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
可配置

插芯 | Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL

物料编号: 09 12 012 3101

压接针母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
可配置

插芯 | Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL

物料编号: 09 12 012 3001

压接针公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

Han CC Protected module, crimp male
可配置

Han® CC 保护模块 | Han CC Protected module, crimp male

物料编号: 09 14 004 3041

单模块压接针公头插针: 4导体截面积: 1.5 ... 6 mm²额定电流: ‌40 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han 8 Mod-Male-C 16 A
可配置

Han ® EE 模块 | Han 8 Mod-Male-C 16 A

物料编号: 09 14 008 3001

单模块压接针公头插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²额定电流: ‌16 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

20 (of304)