3. M8

M8

在现场,M8 圆形连接器通常用于 I/O 盒和其他节省空间的设备。它们体积小巧,是在要求严苛的 IP65/67 环境中传输信号和数据的理想连接器。


Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

系列亮点

典型应用:传感器和执行器的信号/以太网连接
编码 A、D、P
3 - 8 芯
螺栓锁紧和 PushPull 快速锁紧系统

过滤器

来自
至

产品 133

Relevance
Circular Connector with Harax M 8 / 3-po

电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 8 / 3-po

物料编号: 21 02 151 1305

直式公头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 3铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

物料编号: 21 02 151 1405

直式公头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 4铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

Circular Connector with Harax F 8 / 3-po

电缆连接器 | Circular Connector with Harax F 8 / 3-po

物料编号: 21 02 151 2305

直式母头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 3铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

物料编号: 21 02 151 2405

直式母头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 4铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

Circular Connector Harax M8/3-pole 0,08²

电缆连接器 | Circular Connector Harax M8/3-pole 0,08²

物料编号: 21 02 159 1305

直式公头A编码HARAX®连接技术聚酰胺 (PA)插针: 3铜合金 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.1 ... 0.14 mm²额定电流: ‌2 A聚酰胺 (PA), 压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8-Screw-4P-F-STR

电缆连接器 | M8-Screw-4P-F-STR

物料编号: 21 02 359 2401

直式母头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m

电缆组装 | M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m

物料编号: 21 34 800 0380 005

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8-Screw-4P-M-STR

电缆连接器 | M8-Screw-4P-M-STR

物料编号: 21 02 359 1401

直式公头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8-Screw-3P-M-STR

电缆连接器 | M8-Screw-3P-M-STR

物料编号: 21 02 359 1301

直式公头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 3黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8 PFT straight 0,5m

面板安装 | M8 PFT straight 0,5m

物料编号: 21 02 357 6305

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,3m

电缆组装 | M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,3m

物料编号: 21 34 808 1489 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
M8 PFT straight 0,5m

面板安装 | M8 PFT straight 0,5m

物料编号: 21 02 357 6405

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M8-Screw-3P-F-STR

电缆连接器 | M8-Screw-3P-F-STR

物料编号: 21 02 359 2301

直式母头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 3黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

电缆组装 | M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 34 810 0481 005

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD

电缆连接器 | M8-Screw-4P-M-STR-SHLD

物料编号: 21 02 369 1401

直式公头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.14 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,3m

电缆组装 | M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,3m

物料编号: 21 34 808 1388 003

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.3 m

0.3 m
M8-Screw-3P-M-ANG

电缆连接器 | M8-Screw-3P-M-ANG

物料编号: 21 02 359 3301

弯式公头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 3黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8-Screw-4P-M-ANG

电缆连接器 | M8-Screw-4P-M-ANG

物料编号: 21 02 359 3401

弯式公头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m

电缆组装 | M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m

物料编号: 21 34 808 1481 005

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

电缆连接器 | M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

物料编号: 21 02 369 2401

直式母头A编码螺栓接线聚酰胺 (PA)插针: 4黄铜 镍表面镀金 界面端导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²额定电流: ‌4 A铜 - 锌合金螺钉锁扣防护等级: IP67 锁定状态

20 (of133)