3. 尺寸 15

尺寸 15

浩亭 的 15寸公制圆形连接器可提供坚固可靠的连接解决方案。这些连接器专为要求苛刻的工业应用而设计,在恶劣环境中表现出色。它们外形小巧,可在保持高性能的同时有效利用空间。了解我们的 15寸 连接器系列,找到最适合您特定要求的产品。


Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

系列亮点

稳健可靠的连接解决方案
适用于要求苛刻的工业应用
在恶劣环境中表现出色

过滤器

来自
至

产品 18

Relevance
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 280 0641 010

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 280 0642 010

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 282 9641 010

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 282 9642 010

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 290 0641 010

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

电缆组装 | Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 290 0642 010

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
新 S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 21 15 520 0025

带导体, 面板外部安装‌25 cm

新 S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 21 15 510 0025

带导体, 面板外部安装‌25 cm

新 S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 97 00 000 1407

带导体, 面板外部安装‌25 cm

新 S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 97 00 000 1408

带导体, 面板外部安装‌25 cm

新 S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm

电缆连接器 | S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1409

公头压接针聚酰胺 (PA)黑色插针: 6导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²开关锁扣防护等级: IP65 / IP67

新 S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm

电缆连接器 | S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1410

公头压接针聚酰胺 (PA)灰色插针: 6导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²开关锁扣防护等级: IP65 / IP67

新 S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm

电缆连接器 | S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1411

母头压接针聚酰胺 (PA)黑色插针: 6导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²开关锁扣防护等级: IP65 / IP67

新 S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

电缆连接器 | S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

物料编号: 97 00 000 1412

母头压接针聚酰胺 (PA)灰色插针: 6导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²开关锁扣防护等级: IP65 / IP67

新 S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4368

面板外部安装

新 S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4419

面板外部安装

新 S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4422

面板外部安装

新 S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts

面板安装 | S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4423

面板外部安装

18 (of18)