2. 市场

市场


电动交通

汽车行业


在汽车领域,浩亭汽车公司的电磁阀系统应用广泛:转向系统、电路或锁止以及安全技术只是确保汽车安全可靠运行的众多要素的一小部分。因此,汽车行业,汽车配套供应商信赖浩亭汽车公司的优质产品是有充分理由的。

在汽车领域,浩亭汽车公司的电磁阀系统应用广泛

1 - 气动悬挂: 我们为定制解决方案提供量身定制的电缆组件,如整套电缆线束。

2 - 沙龙加热: 我们为定制解决方案提供量身定制的电缆组件,如整套电缆线束。

3 - 座椅自动调节: 使用同一辆车的两个人可以立即找到各自的理想座位位置:多亏了我们的磁铁,座椅始终锁定在保存位置。

4 - 碰撞主动式头枕: 带触发功能的可逆电磁铁用于冲击保护。在防撞头枕中使用时,它A们有助于提高乘员安全,降低受伤风险。

5 - 换档锁:对于自动换档,我们的磁铁可实现换挡锁定功能,从而提高安全性。这样可以防止错误操作。

6 - 手套箱锁: 凭借对手套箱可靠的锁定,我们的磁铁可确保安全,杜绝意外开启等隐患。

7 - 触控板: 用于汽车中控台的新一代触控板具备触觉反馈功能,提升操作体验与易用性。我们的磁铁也负责这项功能。

8 - 方向盘调节: 有些方向盘可以调节高度和长度,以确保舒适的坐姿。我们的磁铁可帮助驾驶员根据需要定位方向盘,并将其固定在该位置。

9 - 点火钥匙拔出锁: 点火开关内的磁铁通过防止错误操作提升安全性。它们可以防止在驾驶过程中无意中将车钥匙从点火开关中拔出。

10 - 停车锁: 踩刹车后松开停车锁:自动换挡系统中,我们的磁铁防止操作错误。这确保了更高的安全性和出色的易用性。

11 - 发动机悬置的阻尼系统: 在可切换式发动机悬置中,我们的电磁铁可提高驾驶舒适性,同时优化振动与噪声性能。

12 - 电动汽车充电线缆锁: 我们为定制解决方案提供量身定制的电缆组件,如整套电缆线束。

更多行业


其他行业也对我们的定制执行器产品和解决方案有需求。只要需要分离、提升或锁定功能,我们的电磁阀系统都是首选产品。它们的体积非常小巧,适合在最小的空间内使用。电磁阀的特点是切换时间较短。它们的高质量确保了较长的使用寿命。

其他行业也需要执行器产品和解决方案。

1 - 家用电器: 我们的磁铁系统可在洗衣机和洗碗机中实现各种功能。这些功能包括在发生故障时关闭供水、锁门和定量投放洗涤剂。

2 - 用于建筑安装的断路器: 断路器是建筑安装不可或缺的设备。我们的磁铁为这一功能提供了可靠的支持。

3 - 门禁系统:我们的产品主要用于门锁以及门禁、开门和锁闭系统。利用传统的磁性功能,如保持、切换、触发和锁定,可确保此类门禁系统可靠地打开和关闭。

4 - 自动取款机:在自动取款机上存取款时,我们的磁铁系统有助于确保纸币的正确分类。

其他行业也需要执行器产品和解决方案。

5 - 信件和包裹分拣系统:必须控制转运点,以便对信件和包裹进行分拣。这项任务由我们的磁铁系统可靠地接管。

6 - 原料称量: 原材料称重通过磁铁的锁定功能进行控制。

7 - 包装机的锁定装置:传统的磁铁功能用于在包装机内实现锁定机制。

8 - 压片机分拣系统: 压片机内部的分拣区域是我们磁体可提供支持的另一个应用场景。

9 - 电气柜:我们的磁铁系统可确保中压开关设备、安全定位开关和电机保护开关的安全。它们用于确保电气设备在发生故障时被关闭,并确保在保护罩未关闭时切断电压。

与您的电磁阀一起

与您的电磁阀一起

从最初的咨询一直到批量生产。我们的开发和制造资源专门用于生产汽车和工业系列用定制电磁执行器。
过程
电磁阀系统 - 产品

产品

HARTING Automotive 的电磁系统执行分离、提升、触发、锁定和解锁功能。它们能在苛刻条件下的各种应用中安全、可靠、高效地实现这一目标。
产品

您想了解更多信息吗?请联系我们:

您有问题或想了解更多有关哈挺汽车电磁阀系统的信息吗?我们很乐意为您提供帮助!

联系方式 - 电磁阀系统
关于浩亭汽车