2. 产品

产品


电磁阀系统 - 产品

应用实例


HARTING Automotive 为汽车和工业系列应用开发和生产定制解决方案。在普通或特殊电磁阀应用中,我们的产品以其最可靠的功能、最高的质量和出色的耐用性脱颖而出。

切换

例如,可切换发动机支架应用具有必须满足的苛刻环境和声学要求。在这方面,HARTING Automotive 提供了坚固耐用的封装和包覆成型系统,其触点种类繁多,可满足不同的力位移要求,并具有较长的使用寿命。

我们的电磁阀系统具有优势,可确保改善驾驶舒适性、振动处理和噪音特性。

切换

触发

用于防撞头枕:大批量生产的可逆系统可提供安全、快速的触发功能。这种能力确保了出色的功能可靠性和卓越的坚固性。在这些封闭系统中,电磁线圈被外壳完全封闭。

这样就能达到最苛刻的使用寿命和防护等级技术要求。可以实现多种接触选项和力-位移特性。

触发

锁定

用于自动换挡:对车辆内部的声学要求特别高。这对我们的电磁阀系统来说不成问题。根据具体应用,可采用不同的接触系统和力-位移特性。

螺线管可在高横向力的作用下自行锁定;可作为开放式和封闭式系统使用。

锁定

互锁

对于点火锁:单稳态和双稳态系统满足非常高的声学要求,并支持大量的开关循环。开放式起重螺线管的磁体仅部分环绕螺线管线圈。

根据电枢输出力的方向,可区分拉动和推动操作。利用电磁力实现从冲程起点到冲程终点的直线运动。利用外力或弹簧进行复位。

互锁

触觉反馈

用于触摸板:浩亭汽车电磁铁可用于实现非常精确的力-位移特性。

电磁制动器可满足对表面质量的最高要求。它们的特点是快速启动/停止响应、低摩擦和高频率。

触觉反馈

定制电缆组件

对于空气悬架:HARTING Automotive 还可组装定制的电缆线束。如果有特定的 IP 要求,可以设计和制造与客户应用相匹配的密封件和垫圈。我们的多台全自动压接机可满足任何接触要求。

定制电缆组件

各种工业应用


分离、提升、降低、关闭、打开、保持、解锁、锁定:浩亭汽车定制电磁系统凭借其出色的导电性和可靠性,在各种应用和工业领域中脱颖而出。

可调节方向盘
定制电磁系统
定制电磁系统

请联系我们


大客户经理

Marie Klingenbeck

职位: 电磁阀系统大客户经理

  • 公司名称: HARTING Automotive

大客户经理

[email protected]
与您的电磁阀一起

与您的电磁阀一起

从最初的咨询一直到批量生产。我们的开发和制造资源专门用于生产汽车和工业系列用定制电磁执行器。
过程
电动交通

市场

许多汽车和供应商行业以及其他许多工业领域的公司都信赖哈挺汽车电磁系统的卓越性能和可靠性。
市场
城市公路上的跑车

浩亭汽车

作为电动交通和车辆及工业用执行器领域的知名合作伙伴,我们为客户量身定制解决方案,并以此为标准。
关于浩亭汽车