2. ČMŽO-elektronika

ČMŽO-elektronika:Han-Eco® - 用于翻新捷克轨道车辆的正确接口


Hero_Best Practise ČMŽO-elektronika.psd

可靠性高、运行和维护成本低、使用方便以及符合现代安全标准:这些都是运营商在决定购买翻新轨道车辆时所期望的特点。轻量化是节能运行的关键。这就是捷克铁路车辆翻新服务供应商 ČMŽO-elektronika 决定使用 Han-Eco® 连接器,这种连接器由高性能塑料制成,重量轻。

HARTING 为捷克和斯洛伐克机车 CZ LOKO Effiliner 3100(最初为 SNCB 12 级)的电气柜配备了 Han-Eco® 接口。结合预装电缆线束,这些连接器可使客户 ČMŽO-elektronika 根据最新技术水平,对列车车辆的供电、数据和信号进行现代化改造。

用于翻新机车的 Han-Eco® 连接器


ČMŽO-elektronika 是一家年轻的、充满活力的成长型公司,专注于设计、开发和生产铁路车辆管理和支持系统,在位于捷克共和国东部普热罗夫的工厂内生产货车和火车。

公司的开发和生产活动旨在重建相关的电气设备和诊断系统,以及检测和维修故障。此外,ČMŽO 还与捷克和国外领先的轨道设备制造商合作,进行定制开发和组件供应。

Han-Eco® 应用是前 SNCBČMŽO-elektronika 翻新项目的一部分:Han-Eco® - 用于翻新捷克铁路车辆 12 级机车(商品名为 CZ LOKO Effiliner 3100)的正确接口。在项目的第二阶段,所有机车都将进行翻新,每次翻新耗时长达三个月。

ČMŽO-elektronika_collage_han-eco.png

Effiliner 3100 电柜中的 Han-Eco®。

Han-Eco® - 翻修捷克轨道车辆的正确接口

Effiliner.jpg
han-eco_effiliner.tif
han-eco_interface_prepared-for-effiliner-cabinet.tif

支持现代化


ČMŽO-elektronika 作为 CZ LOKO 的分包商,提供所需的电气设备。目前,电路板上的大多数电路都是 "硬接线",每个引脚都有明确定义的特殊功能。

有了连接器,就可以根据功能标准在轨道车辆中布置接口,将电气柜与 "现场 "设备连接起来。典型的例子是机车的控制单元,它必须分析外围信号源的信号或从以太网主干收集数据。

Han-Eco® 连接器有助于 Effiliner 配电盘的现代化:这些设备使机车能够在明确界定的列车区段内组合和控制所有类型的电力、信号和数据传输。在控制和激活继电器或接触器时,它们也发挥着作用:一个生动的例子就是当列车到达站台时信号喇叭的使用。

2018-04-23_Han-Eco®%20B.tif

Han-Eco® B

客户利益概览:


  • 后置和前置安装选项可减少
    安装时间

  • 重量轻,机械强度高
    坚固耐用

  • 室外型可满足更高的环境要求
    要求

  • 防腐蚀机罩和外壳由以下材料制成
    塑料

  • 防火性能符合 UL94 V0 和 EN 45545 标准、
    危险等级 2 和 3

  • 标准 Han® B 和 Han-Eco® B 连接器的金属和塑料版本可以互配。
    Han-Eco® B 连接器可互配

»

Han-Eco® 产品系列重量轻,易于组装,为我们节省了安装时间。此外,它还简化了我们系统的连接。我们可以从各种数据、信号和电源模块中进行选择,设计出个性化的紧凑型解决方案。由于采用了 Han-Eco® 连接器,机车的可靠性更高,维护和服务成本更低。

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

开发部负责人,ČMŽO-Elektronika