2. 风能
  3. 组装、安装、放心使用:适合能源应用中大电流的耐用接口

组装、安装、放心使用:适合能源应用中大电流的耐用接口

通过 Han® HPR HPTC,浩亭 为能源应用中的大电流传输提供了经久耐用的接口。尽可能简单、安全。


观看在线会议视频回放
配置第一个 HC/HV 接口
大电流接口

能源转型正在顺利进行,并已进入所有行业领域。目前正在开发的众多新技术为公司带来了安全、高效地传输大电流的挑战。全新推出的 Han® HPR HPTC 是 浩亭 为能源应用中的大电流提供的耐用接口。尽可能简单、安全。该系列连接器具有高能量密度的特点:工作电压最高可达 3.6 kV/1400A(AC/DC),可承受盐雾、灰尘和高湿度(IP 68/69)等环境影响。接口组件的设计极为坚固,因此发电机、变流器和变压器之间的电力传输可保持长期稳定。

简便安全


对尽可能安全和简便的要求决定了 HPTC 的包装、安装、运行和拆卸。

即使是纸盒,也通过预制结构实现了简洁性。部分部件已预先组装:铝制底座和内部绝缘体已经连接,因此可以在现场快速安装。

使用部分预装组件可提高装配的安全性。无需特殊工具。

Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

模块化系统具有灵活性和可扩展性

安装速度明显加快


组装高性能变压器连接器 接口所需的时间约为同类产品的一半。这是因为组装特别简单。仅使用少量零件,预装组件也有助于提高安全性。

电缆侧的压接针被插入一个由三部分组成的防触摸绝缘体中。此外,还有一个防尘防潮的电缆接头。电缆接头也是屏蔽层的一部分,可吸收残余电流并将其传输到外壳。

现在只需加上盖子(包括密封件),拧紧电缆压盖,就可以了。不需要收缩包装或用胶带缠绕,即可安全地保持空气间隙和爬电距离。不需要单独的屏蔽放电。

一网打尽:Han® HPR HPTC 编码系统

一网打尽:Han® HPR HPTC 编码系统

相同温度下能量更高


高性能变压器连接器 因其更高的能量密度而在相同尺寸的连接器中脱颖而出。这提高了应用的灵活性。与安装侧法兰的兼容性对应用至关重要。

与传统连接器相比,变压器侧的载流能力从 1250 A 提高到 1400 A。因此,在相同温度下,高性能变压器连接器C 所传输的能量要大得多。

优质材料确保更长的使用寿命


外壳由压铸铝制成,HPR 表面经过粉末涂层,插针经过镀银处理。对于插座触点,插座中还有一个特殊的传递元件:两个弹簧缠绕着插座中的插针,即使在电缆或外壳受力的情况下,也能确保最佳的接触效果。HPTC 接口耐冲击和振动。它们的触点受到全面保护,不受外界影响;插入后,触点通过绝缘体中的滑块锁定到位。这为插头连接提供了机械支持。底座、绝缘体和触点因此形成单个单元。外力首先作用在电缆压盖上,然后作用在滑块上,最后作用在插针上。插针只承受极小的负荷。

优势概览


  • 精心设计的解决方案可提供 安装快速、简便、安全

  • 使用寿命更长 采用Han® HPR 标准上壳和底座,适用于非常恶劣的环境(污染等级 PD4,符合 IEC 60664-1,IP 68/69)。

  • 更高的传输性能 在相同温度下(相对于同类解决方案)

  • 降低复杂性: 通过一个系统支持屏蔽和非屏蔽电缆应用

  • 节约成本 基于高效的编码系统,所需库存量极少

产品目录、宣传册


浩亭 Han® HPR HPTC
浩亭 Han® HPR HPTC
.pdf - 278.1 kB