三一重工是来自中国的全球领先工程机械制造商,为全球最艰巨的项目提供先进的起重机解决方案。三一重工业务遍及150多个国家,以创新和可靠性为驱动力,为建筑、采矿、港口和可再生能源领域提供高性能设备。
以卓越的工程技术服务全球建筑业
各种不同用途的起重机
苛刻应用环境下的性能表现
三一重工起重机专为苛刻应用环境而设计,包括中东等高温地区。先进的液压系统、智能控制技术以及优质零部件,确保了安全性、精准度及长期可靠性。这使得它们非常适合那些绝不能出现停机的项目。
中国长沙三一重工大楼
视频回放
起重机导电环专用连接器确保运行可靠
经过认证的解决方案符合国际标准
全球项目要求符合国际标准。三一重工集成了通过CE和UL 认证的浩亭连接解决方案,加快了产品审批速度,并确保了安全性。这些认证简化了物流过程,确保起重机能够快速、放心地部署到世界各地。
提高可靠性的技术
浩亭的Han-Modular® 系统具有卓越的稳定性和灵活性。在导电环应用中,这些连接器可实现可靠的以太网、信号和电力传输,减少停机时间,并支持远程监控和预测性维护等高级功能。这项技术确保起重机即使在最苛刻的条件下也能保持正常运行。
Han-Modular® 配备气动、RJ45 多米诺模块和 Push-In 模块,支持免工具连接
引领工程机械的未来
合作数十年
十多年来,三一重工一直与工业连接领域的全球领导者浩亭 合作。这种合作加快了装配速度,提高了性能,并简化了认证流程。通过将重型机械领域的专业知识与尖端连接器技术相结合,两家公司提供的解决方案树立了新的行业标准。
面向未来的创新
合作伙伴关系专注于智能服务、先进自动化和可持续技术。浩亭的矩形和圆形连接器支持电气化、数字化和智能控制,确保起重机能够适应建筑行业未来的需求。浩亭的以太网交换机可确保稳定的数据传输。推拉锁定技术可实现快速连接。苛刻应用环境中以太网应用的理想解决方案。三一重工和浩亭正在携手打造一个更加高效、互联和可持续发展的行业。
配备 M12 连接器以及分线盒
客户优势概览:
通过预装和预测试的连接器系统加快安装速度
高度可靠的以太网、信号和电力传输可减少停机时间
采用高I/O密度的模块化连接器技术,节省空间
符合国际标准(CE/UL)的组件支持更快的认证流程
模块化系统可适应不断变化的需求,具有面向未来的灵活性
基于浩亭以太网交换机和易于操作的 PushPull 连接器,可在恶劣环境中进行可靠的数据传输
浩亭的模块化连接器系统彻底改变了我们的运营模式。通过确保起重机中以太网、信号和电源传输的可靠性,它们满足了我们对稳定性和灵活性的需求。这种合作关系助力我们达到最高的安全和性能标准。
谢浪
三一控制所电气经理