产品类别
矩形连接器
用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座
过滤器
产品 9
Relevance
上壳 | Han-Modular Twin hood top entry M32
物料编号: 19 14 002 0402
上壳 | Han-Modular Twin hood top entry M25
物料编号: 19 14 002 0401
不封底安装底座 | Han 2Mod agg
物料编号: 09 14 002 0301
中间壳 | Han 2Mod carrier hood
物料编号: 09 14 002 0311
上壳 | Han-Modular Twin hood top entry M20
物料编号: 19 14 002 0400
面板安装底座 | Han-Modular Twin Panel feed through
物料编号: 09 14 000 9928
上壳 | Han-Modular Twin hood side entry M25
物料编号: 19 14 002 0501
角形底座 | Han Modular Twin angled housing
物料编号: 09 14 002 0950
角形底座 | Han Modular Twin angled housing M32
物料编号: 19 14 002 0952
9 (of9)