产品类别
工具
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工具
  3. 知识

压接工具知识


PCB 终端

PCB 端接技术

插针类型、插针数量及其他:选择合适的接线技术的正确标准是什么?
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Termination technology

The most common termination techniques can be assembled into the Han® connectors. Special inserts and contacts are available to match the particular techniques of wire termination. The choice of the right termination technique depends mainly on the type of cable, the cable cross-section, as well as the number and type of contacts. In addition, all termination types offer different advantages for different production conditions.
了解更多
Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.webp

实际操作:接线技术和工具

在可靠、高效地连接设备、机器和装置方面,正确的端接技术和工具起着至关重要的作用。了解您的应用应使用哪种接线技术,以及为什么不同技术的巧妙组合能带来更好的效果。
立即观看网络研讨会

相关快捷键


Abisol_Litzen_div_Q_DSC1941_final.jpg

切割/剥线/冲孔

了解更多
Aufgecrimpte Kontakte_DSC1974.tif

压接

了解更多
press-in_16-9.png

了解更多
Demontage_Werkzeug_Push_In_ISK_DSC2034.tif

了解更多

切割/剥线/冲孔


浩亭 切割和剥离工具

高质量的连接对于发电安装应用至关重要。 第一步是切割和剥离电缆。应保留电缆的自然扭曲。

即使在电缆加工过程中,也必须对剥线和切割过程进行优化和监控。

  • 不得挤压、切割或突出任何股线。

  • 绝缘层应完好无损,不得过度损坏或撕裂,以免影响应用。

Abisol_Litzen_div_Q_DSC1941_final.jpg

切割/剥离的优点

使用我们的切割和剥线工具,您能够以最佳方式准备电缆或安装环境,以便通过直切和无卷曲的切割进行进一步处理。

  • 操作简单,切割干净

  • 不费吹灰之力就能获得无限动力

  • 符合人体工程学的高质量操作方式,适合长时间工作

现在就购买切割和剥离工具!
09_99_000_0980_RGB_03.tif

用于面板安装的 浩亭 穿孔工具


无论是初次安装还是改装 浩亭 外壳,机柜上的面板安装都是必不可少的。使用 浩亭 的穿孔工具,您可以为各种 浩亭 外壳尺寸冲出精确匹配的面板开孔。


冲孔的优点

  • 不同的冲压模具适用于不同的外壳类型

  • 集成的中心冲压螺孔

立即购买冲孔工具!
Ausschnittstanze_DSC2684.tif

压接


压接过程中有三个重要方面需要考虑。除了选择插针和电缆外,正确使用推荐的压接工具也至关重要。通过浩亭的压接工具,我们可以为您提供一系列用于加工浩亭插针的解决方案来满足您的要求。例如,我们的所有工具都符合 DIN EN 60352-2 标准的要求。有关压接工艺的优点和正确测试程序的更多信息,请点击此处。

压接技术的优势

  • 气密性: 各部件牢固地压在一起,没有缝隙:这意味着液体和气体都无法渗入接触点。

  • 稳定的压接质量: 使用专业压接工具,具有高度复现性

  • 速度: 与其他端接技术相比,布线速度更高

  • 高度可自动化:电缆束和接口更易预制

  • 结构紧凑:与其他接线技术相比,能获得更大的接触密度

有了正确的知识和合适的工具,压接是一种简单而精确的端接技术。压接首先要正确切割导线。压接过程中成功的第一步是切口干净、平直、无卷边。然后在不损坏导体的情况下拆除绝缘层。绝缘层被剥离的程度取决于接触的类型。准备好导体后,可使用浩亭工具将导体端部压接至预定插针或导线套圈上。

Aufgecrimpte Kontakte_DSC1974.tif

手动压接工具

  • 适用于电缆直径为 0.08 mm² 至 10 mm² 的散装车削式和冲压式公母插针

  • 用于带状冲压式插针

  • 适用于 0.14 mm² 至 16 mm² 的导线套筒

  • 用于加工各种插针的广泛手动压接工具组合

  • 各种压接技术

  • 根据 DIN EN 60352-2 标准进行测试和认证

  • 符合人体工学的手柄,适用于各种应用

立即购买压接设备!
Crimp_09990000888_DSC1983_02.jpg

动力辅助压接工具

  • 适用于电缆直径为 0.14 mm² 至 240 mm² 的散装车削式公母插针

  • 专为中等批量的插针而优化

  • 用于各种插针的广泛手动压接工具组合

  • 适用于各种应用的各种压接技术

  • 建议用于入门级固定式工业应用和动力辅助应用

立即购买电动辅助压接工具!
动力辅助压接工具

压接机

  • 适用于无需转换的车削式散装公母插针

  • 用于带状冲压式插针

  • 自动插针送给和分离

  • 只需设置剥线长度和压接深度

  • 基于 4 芯双切口机构的压接质量经测试符合 DIN EN 60352-2 标准

  • 建议用于固定式工业用途

  • 针对高产量进行了优化

立即购买压接设备!
Crimpen_Automat_TKM_DSC2084.tif

压入接线


利用我们的压入技术,探索无焊连接技术的世界。这种创新方法使用现代的可变形弹性压入区来补偿公差,并满足较高的电气和机械要求。该技术是选择性镀金连接器插针的理想选择,可为您的连接需求提供高效、经济的解决方案。

压接技术的优势

  • 避免了焊接过程中产生的热冲击以及相关的印刷电路板故障风险。

  • 无需再对已填充的电路板进行后续清洁。

  • 通过使用带长插针的连接器,可以实现更多的缠绕连接。

  • 为后向传输系统无限经济地加工选择性镀金连接器插针 - 不再需要手工焊接!

press-in_16-9.png

压入接线的技巧和窍门

压入过程必须垂直进行。上下工具必须精确对齐,压入过程必须尽可能连续。
我们专门为压入技术开发了所有必要的装置和工具,区分压入式连接器 - DIN 信号和 DIN 电源(间距为 2.54 mm)和压入式连接器 -har-bus®HM(间距为 2.00 mm)。
我们用于 DIN 信号/电源的压入工具的特点是设计精确。上部工具是扁平的,可根据需要提供固定或导向元件,而下部工具则可有效支持 PCB 和通孔电镀。由于采用了简单的夹持和定位系统,压入过程毫不费力。我们的插芯还可实现 DIN 信号公连接器的低成本加工。

压入工具

用于压入式连接器的压入工具 - DIN 信号/DIN 电源。
根据需要,上部工具通常是平整均匀的,或者带有固定或导向部件。

下部工具

下部工具支撑印刷电路板,并在可能的情况下支撑通孔电镀。这可以安全地吸收所产生的力,保护印刷电路板。下部工具通常设计成梳状,这样可以简化 PCB 的定位。

夹具

现在可以使用一个简单的夹持和定位系统将这些工具夹持在夹具中。一旦对齐,就可以轻松压入。

塑料和金属插芯

可为压入式连接器的 DIN 信号插针载体提供插芯,使这些连接器能够与简单的扁平压入式连接器连接。这些都具有成本效益和效率。

har-bus® HM 模块化系统

用于har-bus®HM 型压入式连接器的压入工具是一个模块化系统。
选择适合应用的上部工具和下部工具,并将其移动到适当位置。
PICMG 标准对定位起着决定性作用。

塑料工具含钣金插芯

由于现在的应用数量惊人,浩亭为专业用户开发了一种独特的工具:插芯。这意味着所有插针载体都可以通过配套的插芯和扁平上部工具进行简单高效的加工。然后,由用户为此创建下部工具。

优势:快速、高效、成本效益高、可持续发展。

用于压入技术的维修工具

压入式技术的一个优点是易于维修。例如,如果针脚弯曲,则可以修理单个插针。不过,也可以再次将整个压入式连接器从 PCB 中压出。

也可以简单地移除接线支架或拉直插针。

压入工具
立即购买 har-bus® HM 模块化系统!

拆卸/组装


浩亭装配和拆卸工具

浩亭 提供多种工具组合,用于所有相关的终端技术和装配步骤。有了 浩亭 的工具,您可以比以往任何时候都更快、更灵活、更精确地完成工作步骤,即使是高要求的装配步骤,您也可以毫不费力地完成。

你的优势

  • 即使在精密应用中,也能实现工具和组件之间的最佳协调

  • 快速简便地使用拆卸/装配工具,节省时间

  • 以非破坏性方式安装部件

  • 确保应用中的正确功能

ToolCollection_09990000990_DSC2016.jpg

装配

  • 用于装配浩亭部件

  • 支持正确安装

  • 用于插入插针

  • 人体工程学设计

  • 专为满足最精确的要求而设计

立即购买装配工具!
ScrewTerm_Han 10E_Monoblock_09_33_010_2601_DSC2026.tif

拆卸

  • 用于移除浩亭部件

  • 支持正确的最终安装

  • 用于拆卸插针

  • 易于操作

  • 人体工程学设计

  • 专为满足最精确的要求而设计

立即购买拆卸工具!
Demontage_Werkzeug_Push_In_ISK_DSC2034.tif