产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han-Modular® 模块

Han-Modular® 模块

最高 10 A 的信号
最高 10 A 的信号
46
电源 16 A ... 400 A
电源 16 A ... 400 A
164
数据传输模块
数据传输模块
147

过滤器

产品 486

Relevance
Han-Modular Dummy Module
可配置

Han ® 空模块 | Han-Modular Dummy Module

物料编号: 09 14 000 9950

单模块

Han Modular 17 DDD Module male
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module male

物料编号: 09 14 017 3001

单模块压接针公头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han DD Quad module male
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module male

物料编号: 09 14 042 3001

双模块压接针公头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

Han Modular 17 DDD Module female
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module female

物料编号: 09 14 017 3101

单模块压接针母头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han DD Quad module female
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module female

物料编号: 09 14 042 3101

双模块压接针母头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

新 Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2

物料编号: 09 14 945 2101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 大凸片母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

物料编号: 09 14 945 1101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 小标签母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

物料编号: 09 14 945 1001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 小标签公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1

物料编号: 09 14 945 1002

Domino 模块小标签绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

物料编号: 09 14 945 2002

Domino 模块大凸片绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, patch cable M2

物料编号: 09 14 945 2001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 大凸片公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han 70A crimp module 1500V, male

Han ® 70 A 模块 | Han 70A crimp module 1500V, male

物料编号: 09 14 002 3042

单模块压接针公头插针: 2导体截面积: 6 ... 25 mm²额定电流: ‌70 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han 70A crimp module 1500V, female

Han ® 70 A 模块 | Han 70A crimp module 1500V, female

物料编号: 09 14 002 3142

单模块压接针母头插针: 2导体截面积: 6 ... 25 mm²额定电流: ‌70 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1

物料编号: 09 14 945 1003

Domino 模块小标签绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 4额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2

物料编号: 09 14 945 2003

Domino 模块大凸片绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 4额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD module, crimp male

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male

物料编号: 09 14 012 3001

单模块压接针公头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han module adapter, male

Han ® GigaBit 模块, Han® Gigabit HMC 模块, Han ® MegaBit 模块, Han® Megabit HMC 模块, Han® Shielded 模块 | Han module adapter, male

物料编号: 09 14 001 3011

单模块适配器模块公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han module adapter, female

Han ® GigaBit 模块, Han® Gigabit HMC 模块, Han ® MegaBit 模块, Han® Megabit HMC 模块, Han® Shielded 模块 | Han module adapter, female

物料编号: 09 14 001 3111

单模块适配器模块母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

Han DD® 模块 | CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

物料编号: 09 14 012 3101

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD module, crimp female
可配置

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp female

物料编号: 09 14 012 3102

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

20 (of486)