中国
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
物料编号: 09 14 545 1562
可配置
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
物料编号: 09 14 545 1562
查看价格和供应情况。
属性概览
绝缘置换连接绝缘位移终端
母头
插针: 8
聚酰胺 (PA)
产品详情
| 类别 | 插芯 |
|---|
| 原件 | 数据连接器 |
|---|
| 规格 | Han® RJ45电缆插口 |
|---|
| 接线方式 | 绝缘置换连接绝缘位移终端 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 针数 | 8 |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 24 ... AWG 22 |
|---|
| 线芯外径 | 1.7 mm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 电缆直径 | 5 ... 9 mm |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料(屏蔽) | 锌压铸,镀镍 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 认证 | DNV GL |
|---|
| 规格 | IEC 60664-1 |
|---|
| IEC 61984 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 31.254 g |
|---|
| 原产国 | 拉脱维亚 |
|---|
| GTIN | 5713140021587 |
|---|
| eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块(数据) |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|