2. 其他
  3. HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

过滤器

产品 6

Relevance
您可以轻松比较这些产品。
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m

电缆组装 | PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m

物料编号: 09 48 284 7756 005

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.5 m

0.5 m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 0,5m

电缆组装 | PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 0,5m

物料编号: 09 48 284 7758 005

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.5 m

0.5 m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m

电缆组装 | HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m

物料编号: 09 48 282 8758 005

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.5 m

0.5 m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,2m

电缆组装 | HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,2m

物料编号: 09 48 282 8756 002

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.2 m

0.2 m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 0,5m

电缆组装 | HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 0,5m

物料编号: 09 48 282 8757 005

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.5 m

0.5 m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,5m

电缆组装 | PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,5m

物料编号: 09 48 284 7757 005

两端预接铜质电缆 (圆型)1:1布线电缆长度: 0.5 m

0.5 m
6 (of6)