2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 282 8758 005

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m

物料编号: 09 48 282 8758 005


HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5mHA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5mHA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m
电缆组装

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m

物料编号: 09 48 282 8758 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
显示详细信息
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
显示详细信息
连接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2 HARTING PushPull (V4)
RJ45
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
屏蔽 屏蔽
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 70 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140246027
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600