2. 商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

& 工业无人机的即插即用解决方案可实现高效的维护流程、节省运输空间和高度的可扩展性,例如用于运输更重的货物。


申请免费产品样品
商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

农业面临诸多挑战。这些问题包括天气条件越来越难以预测,以及需要改善农业生产过程中的碳足迹。精准农业是应对这些挑战并确保农业可持续、高效和有韧性的最重要战略之一。

与折叠臂相比,可节省运输空间


折叠臂广泛应用于工业无人机和四旋翼飞行器。它们使无人机能够在困难的地形中使用,并能飞到高空。由于采用了折叠装置,无人机臂可以快速、轻松地折叠起来。这自然提供了极大的灵活性,但在运输无人机时,最大的缺点就显现出来了。

折叠臂不能轻松插入。即使折叠起来,无人机或四旋翼飞行器的尺寸仍然大于所需的尺寸。插入式臂在这方面具有更大的灵活性。有了 ICC 20 无人机臂连接器,用户可以根据需要插拔无人机臂。无人机的包装尺寸最多可缩小 30%。

icc20_assembly_with_drone_gekürzt.png

通过 浩亭 连接,可灵活调节无人机臂长

可扩展性强,可运输更重的负载


模块化架构和平台概念是确保机器高度灵活性的最先进技术。这也适用于工业无人机。增加无人机臂以运输更重的货物和更换工具是应对不同任务的常见程序。插件接口对于实现必要的模块化至关重要。

通过 ICC 20 无人机臂连接器,浩亭 提供了专为农业加工等恶劣环境开发的可靠解决方案。模块化工业圆形连接器提供用于组合电源、信号、数据或气动元件的插件。此外,它还能整合 Han® 3A 矩形连接器系列中所有经过验证的插芯。

从简单的 Han® C、Han D® 或 Han® E 块到 USB、RJ45 和其他数据接口,可用于能源、信号和数据传输的各种高效解决方案均可使用。3A 级绝缘子还提供各种连接技术,如新型免工具推入技术。这样就有 50 多种不同的连接器插件组合。

ICC_20_Gruppenbild_DSC2037_FIN.png

无人机维护变得简单


无论哪个行业,系统的高可用性都是成功的关键。与生产设施的产出类似,农用无人机和四旋翼飞行器只有在运行时才能实现精准农业。系统发生故障后,缩短平均维修时间至关重要。因此,维护流程必须高效,以确保快速可靠地排除故障。

硬接线无人机臂很快就会成为工业无人机维护的瓶颈。故障排除非常耗时,往往需要专家断开连接。与硬接线解决方案相比,工业连接器具有许多优势。无人机臂可以方便地插入和拔出,以更换有缺陷的臂或在不同变体之间切换。

2025-06_GettyImages-1306713383_Drone in a soybean field_cropped.jpg

客户优势概览:


  • 通过可插拔无人机臂,最多可节省30% 的运输空间

  • 即插即用,提高维护效率

  • 提高无人机设置的灵活性,例如增加无人机臂以承载更重的负荷

  • 安装简单,更换工具迅速,节省时间

  • 采用模块化无人机臂连接器概念(多达 50 种不同的插入式连接器),包括各种端接技术(例如,用于免工具现场安装的推入式连接器),因此具有高度灵活性

»

与 浩亭 合作的附加值非常简单。新型 ICC 20 圆形连接器再次展示了 浩亭 的创新能力。ICC 20 是一款完美的模块化圆形连接器。例如,与 RJ45 连接器相比,新型 SPE 连接器具有许多优势。多种可选的插芯和端接技术也使更换工具变得更加方便。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

首席执行官

产品样品申请


您想了解有关 ICC 20 的更多信息吗?索取免费样品。

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。