2. SK Laser

Customised laser machines for industry

家族企业 SK Laser 将传统与现代技术相结合,为要求苛刻的工业应用领域开发一流的激光设备。公司依靠以伙伴关系为基础的合作和自己员工的专业知识。


立即观看视频
观看网络研讨会
sk-laser_laser-process-card.jpg

工业技术进步对现代制造工艺的效率和竞争力至关重要。SK Laser 是一家来自德国的老牌家族企业,其激光设备是根据客户的需求量身定制的。凭借 20 多年的机械工程经验以及对定制解决方案的高度重视,SK Laser 可提供创新技术,实现精确高效的生产。战略合作伙伴关系,例如与浩亭的长期合作,确保使用符合最高质量和可靠性标准的现代组件

模块化、可扩展架构和高生产率的关键

网络研讨会 | 模块化、可扩展架构和高生产力的关键

网络研讨会将探讨为什么一些设备制造商更成功,重点介绍模块化设计、可拓展的连接方案以及数字孪生在优化生产率方面的作用。


观看在线会议视频回放

创新与品质贯穿于生产的每一步


SK Laser GmbH 公司总部位于威斯巴登,自 2005 年成立以来,一直是最先进的激光雕刻和激光打标系统制造商。公司的生产基地位于德国,不仅保证了产品质量,而且符合最高制造标准。

作为激光设备制造商,SK Laser 在 20 多年的跨行业经验中积累了丰富的设备和应用专业知识。这些知识使公司能够提供定制的解决方案和个性化的应用开发,完美地满足客户的特殊需求。

SK Laser 的使命不仅是以最好的方式满足所有当前客户的要求,而且还开发面向未来的方法来迎接即将到来的挑战。凭借对创新和质量的高度重视,SK Laser 努力在瞬息万变的技术行业中保持领先地位,并为客户提供符合最高标准的一流解决方案。

sk-laser_building_1.jpg

回放视频

sk-laser_building_1.jpg
sk-laser_logo-on-application_2.jpg
sk-laser_3d-modell.jpg
sk-laser_harting-connector_1.jpg
sk-laser_laser-process-card.jpg
sk-laser_lasered-card.jpg

为客户量身定制解决方案的企业


为了不断开发定制设备并确保客户满意度,SK Laser 依靠个性化解决方案、高品质产品和基于伙伴关系的合作。

单个设备开发方面的专业知识与原型设计类似,这使得 SK Laser 能够成功实施复杂的项目。这种方法不仅增强了创新实力,还确保了与客户和合作伙伴的密切关系。

在开发正确的解决方案时,SK Laser 充分利用员工的专业知识,他们被视为公司成功的关键。他们的专业知识和承诺与众不同,在满足甚至超越客户期望方面发挥了重要作用。

sk-laser_3d-modell.jpg

为机械工程行业的进步而共同努力


在当今的自动化行业,开发稳健高效的系统至关重要。SK Laser专门设计自动化机器,很容易连接到各种组件,如机器人或气动单元。使用工业标准连接器是必不可少的,该公司依赖于以其可靠性而闻名的高质量浩亭连接器。

通过对未来自动化进行有针对性的投资,公司认识到了持续开发技术的必要性。与 浩亭 的合作使 SK Laser 能够共同开发创新解决方案。这种合作不仅促进了技术进步,而且有助于以最佳方式满足客户的特殊要求。

sk-laser_laser-process-card.jpg

客户优势概览:


  • 定制解决方案,各种工业连接器可满足所有要求

  • 采用一流的连接器,可靠性高,使用寿命长,大大降低了维护成本和停机时间

  • 使用针对现代自动化解决方案进行优化的连接器,进行快速高效的数据传输

  • 灵活性和适应性强,便于轻松集成到各种系统和未来开发中

  • 坚固耐用的连接器设计,适用于苛刻的环境,确保永久可靠的连接

»

我们制造自动化设备,我们需要连接例如机器人或气动装置。因此,我们需要一种工业标准连接器,这就是 浩亭 连接器。

Dina Reit (SK Laser GmbH)

Dina Reit

首席执行官

Dina Reit 在 LinkedIn 上