3. 浩亭 PushPull

浩亭 PushPull

通过 PushPull 插头连接器,浩亭提供了易于使用的外壳,可用于不同的数据、信号和电源传输应用。除了经典的 RJ45 外,这种模块化概念还包括用于信号、电力传输和光学接口连接的连接器面。


PushPull

系列亮点

用于信号、电源传输和光纤接口连接
易于使用的外壳,适用于不同的应用
挑战性环境中以太网应用的理想解决方案
坚固的外壳
操作简便
即插即用,准备就绪!

过滤器

来自
至

产品 320

Relevance
POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

电缆组装 | POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 53 211 0010 001

两端预接光缆多模电缆长度: 1 m

1 m
POF CA PPv14met-PPv14met 6,2mm, 1,0m

电缆组装 | POF CA PPv14met-PPv14met 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 53 211 0010 002

两端预接光缆多模电缆长度: 1 m

1 m
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

连接器 | HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

物料编号: 09 46 500 3401

母头压接针额定电流: ‌16 A插针: 2导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

连接器 | PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

物料编号: 09 46 500 4401

母头压接针额定电流: ‌12 A插针: 4导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线

PushPull V4, compact housing w. clip

不封底安装底座 | PushPull V4, compact housing w. clip

物料编号: 09 45 545 0042

Compact, 带锁板扣, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

连接器 | PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

物料编号: 09 35 220 0401

连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式绝缘置换连接绝缘位移终端插针: 8镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

连接器 | HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

物料编号: 09 45 545 9012

焊接插座焊接接线额定电流: ‌5 A插针: 10铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

连接器 | Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

物料编号: 09 35 226 0401

连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.75 A插针: 4镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

连接器 | Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

物料编号: 09 35 434 0401

连接器组 符合 AIDA, 带可变编码弹片接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull夹持范围: 9 ... 13 mm材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

连接器 | PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

物料编号: 09 46 145 3421

连接器组压接针额定电流: ‌16 A插针: 2PushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

连接器 | HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

物料编号: 20 82 104 0001

连接器 符合 AIDApreLink® IDC 绝缘置换连接公头插针: 8材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing w/o clip

不封底安装底座 | PushPull V4, compact housing w/o clip

物料编号: 09 45 545 0043

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

连接器 | Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

物料编号: 09 35 002 3003

公头焊接接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镀银

Han PushPull Power Base panel w. gasket

不封底安装底座 | Han PushPull Power Base panel w. gasket

物料编号: 09 35 002 0323

PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色

PushPull V4, compact housing vert. jack

不封底安装底座 | PushPull V4, compact housing vert. jack

物料编号: 09 45 545 0040

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

Han PushPull Power L Aida Kupplung

连接器 | Han PushPull Power L Aida Kupplung

物料编号: 61 04 201 1085 01

连接器组 符合 AIDA, 联接弹片接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull材料: 金属防护等级: IP65, IP67

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

连接器 | Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

物料编号: 61 04 201 1084 01

连接器组 符合 AIDA, 联接preLink® IDC 绝缘置换连接额定电流: ‌1.75 A插针: 8镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull顶出线材料: 压铸铝防护等级: IP65, IP67

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

连接器 | Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

物料编号: 09 35 225 0311

面板安装套装 符合 AIDA额定电流: ‌1.75 A插针: 8镍表面镀金 界面端PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

连接器 | Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

物料编号: 09 35 433 0401

连接器组 符合 AIDA, 带固定编码弹片接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull夹持范围: 9 ... 13 mm材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

连接器 | PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

物料编号: 09 45 145 1521

连接器组刺破接线插针: 8PushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

20 (of320)

PushPull 推拉式设备连接技术


无论面对的是监控过程技术系统的摄像系统、电信设备还是交通技术,它都是完美适用于具有挑战性的户外应用的以太网解决方案。它们都暴露在阳光、风雨中,在沿海地区还暴露在盐雾中。这一点不容小觑,尤其是在海上风力发电厂。一段时间以来,现代风力发电厂的轮毂高度已超过 100 米,因此需要一种替代铜缆的以太网连接到转子头部,因为铜缆在 100 米传输距离上所需的带宽有限。在这些应用案例中,连接的保护尤为重要,因为这里使用的是光纤。众所周知,光学连接比电气连接对污垢更敏感。在这种情况下,V4 PushPull 外壳还可以配备光纤插件。

行动


在自动化和设备建造领域,越来越多的设备具有用于操作的触摸面板和触摸屏,它们的视频信号传输在之前是通过以太网接口实现的。为了避免这种多次转换并直接传输视频信号,V4 还带一个显示端口互配面。因此,现代人机界面(HMI)可直接接受视频信号开展工作。它们的共同特点是外壳坚固,易于操作。即插即用,准备就绪!

拳头产品


多年来,模块化思维已深深融入机器人技术理念。根据应用目的,仪器和工具的连接必须快速简便。特别是在汽车生产中,PushPull V4 的拳头产品:PushPull Variant 14 在这里非常有用。在机器人领域,采用锌压铸外壳的设计更为理想。它们甚至能经受最严苛的压力测试,可靠地防止电磁兼容性,并能在车身焊缝中毫无问题地承受焊珠。但是,如果机器人要执行另一项任务怎么办?显然,硬接线在这里是完全不合适的。机器人的改装必须简单、快速、可靠。使用 PushPull V14 没有问题!大型 PushPull 可以通过覆盖以太网、信号、电源和长距离光纤的众多嵌件提供合适的接口。

强劲的第三


为了让电源的连接变得简单,浩亭 还提供了 Power L 版本的 PushPull 连接器。其锌合金压铸外壳可有效抵御不利环境的影响和损坏,同时还能像 V4 和 V14 两款产品一样,通过插拔轻松连接。在 24V 电压下,它的电流可达 16A,可为高能耗应用提供适当的性能。该产品除了能在机器人和汽车生产领域应用之外,还符合 AIDA。咔嗒一声,电源接通。

更多解决方案和资源


Mini PushPull ix Industrial

Mini PushPull ix Industrial®

了解 Mini PushPull ix Industrial® Gbit 以太网接口。
More
电缆连接器

电缆连接器

了解 浩亭 电缆连接器和组件的全部产品系列。
更多信息

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub 推拉

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务