2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用数据中心解决方案 [应用故事]

施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用数据中心解决方案 [应用故事]

施耐德电气与浩亭合作开发定制连接解决方案,以满足其不断增长的数据中心电源需求。


Schneider Electric # 3.png

浩亭连接解决方案:实现即插即用的数据中心基础设施


简化安装和部署
提高效率,节约成本
增强可靠性和可扩展性

施耐德电气创新中心是帮助客户解决分布式 IT 挑战的最先进的机构。该中心拥有超过 100,000 平方英尺的协作空间和实验室,为数据中心和边缘环境的创新解决方案提供支持。施耐德电气每年为全球 6,000 多家客户提供尖端技术。该公司与浩亭合作,为其关键电源系统、冷却解决方案、机架系统和预制数据中心模块开发创新解决方案。

»

"浩亭始终走在互联技术的前沿。他们总是向我们提出新的想法,使我们的解决方案为客户提供更好的服务。"

Scott Neal

施耐德电气预制数据中心总监

挑战 1:需要通用的 PDU 连接器


作为全球数据中心运营商,施耐德电气在全球各地的数据中心使用不同的电源电压范围。为这些地点提供可靠的标准化解决方案是一项长期挑战。

由于缺乏标准解决方案,他们的团队不得不管理一系列组件,每个本地机架配置都需要不同的 PDU。由于业务横跨五个地区,因此产生了五个不同的零件编号。施耐德与浩亭接触,以简化其供应链和零件管理,这对于使用数千个机架的云计算和服务提供商来说是一个至关重要的目标。精简部署和消除低效现象将大大节省成本。

»

"他们为我们提供了一项关键技术,即 Han-Eco® 连接器,[我们将其作为我们的]通用 PDU 连接器"。

James Kummer

施耐德电气机架系统产品经理

挑战 2:需要即插即用的解决方案


施耐德电气的预制数据中心满足了业界日益增长的需求。许多公司需要在偏远或难以到达的地点建立数据中心。由于劳动力和材料物流方面的问题,在这些地区进行建设具有挑战性。其他挑战还包括地方法规、合格劳动力的获取以及零部件的采购。由于其复杂性,这些数据中心的部署可能会耗费大量时间。

数据中心越快投入使用,就能越快开始创收。施耐德优先采用即插即用技术解决方案,以尽可能缩短构建和安装时间。

挑战 3:满足施耐德电气 Ecoflair 系统的需求


施耐德开发了一种名为 Ecoflair 的新型间接空气节能器解决方案,旨在提高温度控制系统的效率。这种解决方案非常适合数据中心,因为传统的暖通空调系统在保持室内凉爽方面承受着巨大的压力。

与其他冷却解决方案相比,Ecoflair 可使数据中心的运营成本降低 60%。为了更方便快捷地安装这些系统,施耐德需要一种即插即用的连接解决方案。

解决方案Han-Eco® 连接器


施耐德采用Han-Eco® 连接器 作为其通用 PDU 连接器。创新的Han-Eco是一种坚固的模块化塑料连接器,可在一定电流和电压范围内设计PDU基础设施。这是一款真正的即插即用型 PDU 连接器,可轻松实现数据中心的部署。浩亭是唯一一家能够提供满足所需电源规格和交付周期的定制解决方案制造商,交付时间在八周内。此外,Han Eco符合其专有Ecoflair系统的精确规格。除电源要求外,Han-Eco 的坚固结构还能适应最恶劣的环境,实现可靠的连接和发电。

结果

施耐德电气与浩亭的合作为施耐德电气及其数据中心客户带来了成功的结果。通过使用 HARTING 的Han-Eco® 连接器 ,该系统在全球各地的众多应用中实现了高效可靠的配电。连接器的设计还避免了错误安装,降低了人为失误和停机的风险。施耐德还采用了 HARTING 的推拉式连接器 pre-link技术,为其系统的模拟设备提供命令信号。这使得 Ecoflair 设备内部的通信可靠高效。

双方的合作还简化了 Ecoflair 的现场维护和维修工作。使用浩亭连接器,可以快速、轻松地更换部件,从而延长正常运行时间,最大限度地减少复杂的维修需求,并最大限度地增加数据中心的收入。

»

连接器可以实现快插,因此您不必担心接线盒中的点对点接线问题。

Jeff St Clair

冷却产品线经理,施耐德电气

特色解决方案


Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。