2. 轻松连接插入件中的插针

轻松连接插入件中的插针

使用 Han® ES Press 的免工具快速端接技术,缩短多达 50% 的安装时间并使电势倍增。


申请免费产品样品
轻松连接插入件中的插针

灵活生产的核心要求之一是能够快速安装机器和模块、随意重新配置它们而且无需中断即可进行操作。Han® ES Press 的免工具快速端接技术基于成熟的笼式夹具,因此具有良好的可靠性和抗振性。

轻松连接插入件中的插针


过去,需要额外的元件或复杂的电缆组件来桥接触点,而现在,跳线首次可以直接在绝缘体上使用。

各种纵向和横向桥接确保减少空间和时间,并且还允许星形和三角形电路以及实现可能的放大,例如连接传感器。

申请免费产品样品
Tab_Han-ES-Press.jpg

Han® ES Press 连接器经过优化,可在现场快速组装,并可轻松桥接触头。

安装时间最多可缩短 50


在批量生产布线过程中,客户可以从更短的端接时间中获益,同时在现场安装时仍能保留完整的功能。

无论使用带套圈还是不带套圈的绞合线 - 与其他端接技术相比,您的安装时间都最多可减少 50%!

通过Han®ES Press HMC 系列,浩亭 开发出了合适的接口,无需工具即可快速安装,并且非常坚固耐用,这意味着它们可以处理至少一万次插拔。

使用Han®ES Press 插入式跳线,您可以直接在连接器中快速、轻松地桥接触点。


使用三向纵向插入式跳线和双向交叉连接插入式跳线,可轻松实现星形和三角连接。


节省更多的机柜组装时间


Han-Eco® B 系列的新型连接器为使用 Han® B 行业标准的设备提供了宝贵的时间优势。安装时,可将电缆线束的两端可在开关柜内部从后部安装至穿墙安装的外壳中。后面板安装大大简化了装配开关柜的过程,因此,可节省时间和成本。

优势概览


  • 轻松连接插入件中的插针 在工业连接器插入件中

  • 降低成本 使用插入式跳线

  • 缩短安装时间 增幅高达 50

  • 简化故障排除 在安装中

  • 兼容 与现有系列

采用免工具快速端接技术 Han® ES Press (CGS) 缩短安装时间


产品目录、宣传册


手册 Han® ES Press(仅有英文版)
手册 Han® ES Press(仅有英文版)
.pdf - 967.7 kB
宣传单 Han® ES Press(仅有英文版)
宣传单 Han® ES Press(仅有英文版)
.pdf - 1.5 MB

进行中