2. 新闻
  3. CC-Link 采用 ix Industrial® 作为新的标准接口
产品
2023年8月23日
2 分钟

CC-Link 采用 ix Industrial® 作为新的标准接口


总部位于日本名古屋的 CC-Link 合作伙伴组织已将 ix Industrial® Gbit 以太网接口 A 型(符合 IEC 61076-3-124)作为新的推荐标准添加到其 "CC-Link IE TSN 网络通信规范 "列表中。
CC-Link 采用 ix Industrial® 作为新的标准接口

作为可靠的工业解决方案,ix Industrial® 是对知名 RJ45 和 M12 X 编码解决方案的补充。浩亭 为要求苛刻的应用提供具有附加功能的 ix Industrial®。

CC-Link 合作伙伴组织发布了 2023 年 3 月修订的 CC-Link IE TSN 规范(概述 + 实施规则)。除了众所周知的 RJ45 和 M12 X 编码解决方案外,现在还指定了 ixIndustrial®A 型接口(符合 IEC 61076-3-124 标准的 10 针矩形连接器)。ixIndustrial®符合 IEC 标准 61076-3-124,以太网传输速率高达 10 Gbit/s。

Mini PushPull ix Industrial® 产品组合

HARTING Mini PushPull ix Industrial® 可现场安装和包覆成型。

CC-Link 用户现在有了第三个用于双绞线的工业以太网接口。 新型 Mini PushPull 系列的ixIndustrial®配接面还具有防水和防尘功能:

  • 符合 IEC 61076-3-124 标准

  • Cat 6A 传输

  • 360° 屏蔽,实现绝对可靠的传输性能

  • 通过 PoE/PoE+ 供电

  • 可达到 IP20/IP65

  • 免工具锁定

  • 坚固耐用

有多种颜色可供选择:

  • 三种类型的插头:竖直插头、水平方向插头、带角度竖直方向插头

  • 连接器:直插、直角(IDC,焊接)

  • 不同长度和组合的电缆组件

HARTING ix Industrial® 设备插座体积缩小 70

HARTING ix Industrial® 设备插座比传统 RJ45 小 70%。

关于 CC-Link IE TSN

CC-Link IE TSN 规范由 CC-Link 合作伙伴协会于 2018 年推出,代表了下一代网络。它集成了时间敏感网络(TSN)技术和千兆位以太网带宽相关标准,从而增强了当前的 CC-Link 工业以太网。为此,该规格现在包括一个紧凑型工业级连接器。

更多信息


Han® 矩形以太网连接器

探索电子商店

在 HARTING eShop 了解我们的 ix Industrial® 产品系列。
发现

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。