3. 浩亭 ix Industrial®

浩亭 ix Industrial®

体积小,坚固耐用: 浩亭 ix Industrial® 是我们应对工业 4.0 和物联网所带来的未来挑战的答案。


Han® 矩形以太网连接器

系列亮点

根据 IEC 61076-3-124 标准
RJ45 的微型替代品
用于小型设备设计
应对工业 4.0 和物联网的挑战
坚固耐用的新标准

过滤器

来自
至

产品 137

Relevance
新 ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)

PCB连接器 | ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)

物料编号: 09 45 283 2560

弯式焊接接线额定电流: 1.5, 3插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型液晶聚合物 (LCP)灰色

新 ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)

PCB连接器 | ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)

物料编号: 09 45 283 9000

弯式焊接接线额定电流: 1.5, 3插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: B型液晶聚合物 (LCP)灰色

新 ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)

PCB连接器 | ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)

物料编号: 09 45 283 2560 333

弯式焊接接线额定电流: 1.5, 3插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型液晶聚合物 (LCP)灰色

新 ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

PCB连接器 | ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

物料编号: 09 45 283 9000 333

弯式焊接接线额定电流: 1.5, 3插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: B型液晶聚合物 (LCP)灰色

新 ix Industrial 10A-1 jack SL-S

连接器 | ix Industrial 10A-1 jack SL-S

物料编号: 09 45 181 2569 XL

电缆连接器 In-line jack焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26

连接器 | ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26

物料编号: 09 45 182 2561

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 PushPull材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26

连接器 | ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26

物料编号: 09 45 182 9001

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 PushPull材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)防护等级: IP20

新 ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22

连接器 | ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22

物料编号: 09 45 182 2563

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8铜合金钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 PushPull材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10C-1 plug SL-I24

连接器 | ix Industrial 10C-1 plug SL-I24

物料编号: 09 45 181 3502 XL

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10C-1 plug SL-S

连接器 | ix Industrial 10C-1 plug SL-S

物料编号: 09 45 181 3500 XL

电缆连接器 直式焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

新 ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

连接器 | ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

物料编号: 09 45 182 9003

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8铜合金钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端 PushPull材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10B-1 jack SL-S

连接器 | ix Industrial 10B-1 jack SL-S

物料编号: 09 45 181 9009 XL

电缆连接器 In-line jack焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

ix Industrial 10A-1 plug SL-S

连接器 | ix Industrial 10A-1 plug SL-S

物料编号: 09 45 181 2560 XL

电缆连接器 直式焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

ix Industrial 10A-1 plug SL-I26

连接器 | ix Industrial 10A-1 plug SL-I26

物料编号: 09 45 181 2561 XL

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

新 ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

连接器 | ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

物料编号: 09 45 181 3501 XL

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

PCB连接器 | ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

物料编号: 09 45 281 2561

水平焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型液晶聚合物 (LCP)灰色

ix Industrial 10B-1 plug SL-S

连接器 | ix Industrial 10B-1 plug SL-S

物料编号: 09 45 181 9000 XL

电缆连接器 直式焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

PCB连接器 | ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 2562

垂直焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型聚酰胺 (PA)灰色

新 ix Industrial 8C-1 plug SL-I22

连接器 | ix Industrial 8C-1 plug SL-I22

物料编号: 09 45 181 3503 XL

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 8铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

ix Industrial 10B-1 plug SL-I24

连接器 | ix Industrial 10B-1 plug SL-I24

物料编号: 09 45 181 9002 XL

电缆连接器 直式绝缘置换连接绝缘位移终端额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP20

20 (of137)

浩亭 ix Industrial®


ix Industrial

迄今为止,IP20 环境中以太网接口的典型代表一直是 RJ45 连接器。这种连接器是世界上使用最广泛的连接器,因此深受用户喜爱。不过,由于 RJ45 的闩锁杆较弱,偶尔会出现接触困难,因此许多用户往往对它爱恨交加。随着设备(包括平板移动设备、显示器、小型自动化设备、摄像头和传感器)变得越来越小,RJ45 的尺寸限制了微型化的潜力。因此,更小、更强的连接器是许多用户和开发人员的愿望。他们还希望在控制层获得 1/10 Gbit/s 以太网的 Cat.6a 性能的 1/10 Gbit/s 以太网控制级。浩亭 ixIndustrial®是一个集成系统,可满足所有这些要求。

Captain ix 代表 浩亭 ix Industrial® 以太网接口,旨在彻底改变物联网和工业以太网世界!他完成了自己的使命:ix Industrial现已成为符合 IEC 61076-3-124 标准的工业标准,从而成为设备制造商的可靠接口以及 RJ45 的微型化替代品。

优势


ixIndustrial®配接面具有 Cat.6A 性能,确保未来可与 1/10 Gb/s 以太网配合使用。高载流能力使其能够处理当前和未来的 PoE 应用。这种接口集数据传输和供电于一体,从而进一步减少了应用中连接技术所需的安装空间。

根据 IEC 61076-3-124 标准,浩亭 与我们的技术合作伙伴 Hirose 共同设计了一个小巨人,并对 ixIndustrial®配接面进行了标准化。这种标准化为用户提供了安全的投资,并凭借广泛的技术基础,为未来的物联网应用提供了正确的解决方案。

母头连接器和公头连接器之间的主动锁定机构使用两个由金属制成的稳定锁钩。这为您提供了清晰的触觉反馈,表明已安全建立连接。电缆护套和插头连接处采用坚固的压接连接。这样就形成了一个完美坚固的接口,符合 EN 50155 铁路规范的高抗冲击和抗振动要求。能够保证长达 5,000 次插配的使用寿命。

与典型的 RJ45 插座相比,ixIndustrial®接口可减少 70% 的安装空间,大大缩小了各类设备的安装空间。

有了这个小巨人,浩亭 保证了现场设备的可靠性。这得益于五个坚固的 THR 屏蔽触点,它们能将插座安全、永久地固定在 PCB 上,从而防止插座上的高力对 PCB 轨道造成损坏。

您的数据传输是安全的,即使是 EMC 关键应用程序也是如此。ixIndustrial®的 360° 连续屏蔽设计确保了出色的电磁兼容抗干扰能力。

HAR0352_superheld_medusa_1200x900_engl.jpg

浩亭 ix Industrial® 印象

ix Industrial cat 6a
ix Industrial连接器
ix Industrial 高插拔次数
ix Industrial 缩小尺寸
ix Industrial THR 插座
ix 工业屏蔽
行业最佳

我们获奖了!


我们很荣幸获得了 "2018 年度最佳行业奖"(BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018),并且是自动化类别的获奖者!

我们感谢所有参与投票者的信任和积极参与。你们的支持表明,我们开发新的微型化 ix Industrial 接口是正确的选择。

Mini PushPull ix Industrial®


凭借全新的 Mini PushPull 系列,浩亭 现在通过 6A 类防水防尘版本的性能支持适用于 10 Gbit 以太网的 ix Industrial® 以太网接口。根据 IEC/PAS 61076-3-124 标准,迷你 PushPull 中的 ix Industrial®配接面具有绝对可靠的传输性能,并可通过 PoE/PoE+ 供电。与久经考验的浩亭 PushPull RJ45 相比,Mini PushPull 的外壳缩短了 30%,用户可受益于适用于高要求应用的小型化数据接口。PushPull 是一种首选的设备连接技术,具有出色的坚固性,操作简单、过程安全,防水防尘设计达到 IP 65 / IP 67 标准。

Mini PushPull ix Industrial

结构紧凑、坚固耐用的插座可用于将器件集成到 PCB 上,通过五个 THR 屏蔽触点提供最大的稳定性。插座有三种不同型号:

  1. 弯式插座

  2. 弯式垂直插座

  3. 垂直插座

所有插座均可选择以太网和信号的 A 和 B 编码。数据触点设计为 SMD 触点。这样,设备制造商就可以按照正常的回流焊接工艺来加工 PCB 插座。Mini PushPull 隔板安装外壳适用于所有匹配的插座,安装在设备安装过程中切出的矩形面板前面。它将具有 IP 65 / IP 67 防护等级的 PCB 插座与外部世界连接起来。

产品组合包括 A 和 B 编码的 PushPull 面板安装,可集成到控制柜和接线盒中。这些设备可以快速、方便地安装在矩形面板切口前。由于采用了集成密封件,它们的防护等级也达到了 IP 65 / IP 67。配套的保护帽可牢固地密封未使用的连接器和设备接口。

便捷的操作


安全接触的插头连接是稳定网络系统的先决条件。

为了确保在具有挑战性的条件下实现正确连接,推拉式连接器的设计简单明了,易于使用。只需拉动符合人体工程学优化设计的外壳,即可松开连接。为防止意外断开连接,可通过安全环阻止连接器的拆卸。

推拉式连接器是所有工业电子设备的理想设备连接技术,防护等级为 IP 65 / IP 67,包括传感器、控制器和工业计算机。

稳健

抗冲击和振动

即使在受到冲击和振动时,也能确保非常可靠的连接。
轻松扩展

多功能概念

多功能外壳便于扩展其他微型数据接口。
IP 65/67

防水防尘

Mini PushPull 专为 IP 65/67 环境设计(防水防尘)。
微型化

小型化连接器

与目前的 RJ45 PushPull variant 4 连接器相比,体积缩小了 30%。

Cat.6A

Cat.6A 传输

Cat.采用 Mini PushPull ix 工业级 6A 数据传输技术,传输速率为 1/10 Gbit/s。
声反馈

声反馈锁定

安全建立连接时发出清晰的声音信号。
高密度

包装密度高

设备上的包装密度高,连接数增加。
安装更快

安装更快

设计完美,便于快速搬运,节省组装时间。

更多解决方案和资源


Mini PushPull ix Industrial

Mini PushPull ix Industrial®

了解 Mini PushPull ix Industrial® Gbit 以太网接口。
More
CC-Link 采用 ix Industrial® 作为新的标准接口

CC-Link 的 ix Industrial

CC-Link 合作伙伴组织将 ix Industrial® 作为标准配置。
更多信息
ix 板对线连接器

新的 PROFINET 接口

PROFINET 指定 ix Industrial® 作为以太网应用的新标准。
更多信息
工业以太网电子书

电子书 工业以太网

更小、更快、更智能:探索工业转型的以太网解决方案。
更多信息
工业以太网第 3 周

工业以太网周

观看年度会议中有关 IIoT、以太网解决方案和人工智能的所有会议。
更多信息
SPE 电子书

电子书 SPE

轻松解读单对以太网:了解 IIoT 的推动者。
更多信息
工业以太网诞生于夏威夷

什么是以太网?

工业以太网有哪些特点?以及为什么它始于夏威夷。
更多信息
机器人图形

正确的界面

只需 3 个简单步骤,即可为您的应用找到合适的界面。
更多信息
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
更多信息
使用案例 XTS Beckhoff

Beckhoff XTS 系统

使用案例:使用 HARTING ix Industrial® 接口后,Beckhoff XTS 系统的性能提高了四倍。
更多信息

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub 推拉

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务