2. 新闻
  3. Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度
产品
2026年9月17日
2 分钟

Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度


全新的 Han® 4 HPR 将久经铁路验证的坚固性与高达 70 A 的载流能力相结合,同时显著减少安装空间和重量。
Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度

4 号尺寸正被引入浩亭的主要工业连接器系列:Han® HPR、Han® B 和 Han-Eco®。这些中型连接器的载流能力高达 70 A,其性能与 6 号连接器解决方案不相上下。不过,由于尺寸较小,它们节省了宝贵的安装空间。

占用更少的安装空间——且载流能力不变

全新的"中间规格"顺应了机械工程和交通运输技术领域当前的发展趋势,这些领域对功率密度提出了更高的要求。选用元器件的关键标准是坚固耐用性、重量以及所需的安装空间。Han® HPR(“高压铁路”)标准已成为特别坚固耐用的解决方案的行业标准。采用这种外壳,4号规格可使安装墙面所需的空间减半。
与 Han® 6 HPR 相比,在安装墙面上所需的空间减少了 55%。即使与 Han® 6 HPR Compact 相比,也能节省近 40% 的安装空间。

显著的减重优势

Han® 4 HPR 可显著减轻重量:一个 Han® 6 HPR 连接器 – 包括上壳(M25,直出线)、安装外壳、螺钉锁紧装置和 Han-Modular® 铰接框架 – 的总重量为 530 克。相同配置的 Han® 4 HPR 的重量略低于 270 克。这在一定程度上得益于使用塑料安装框架代替金属框架。

需要特别指出的是,即使是轻量化版本,也符合IP68/IP69标准的严苛坚固性及防护等级要求,并通过了IEC 45545和UL 1977认证。并非所有应用都能适配现有的模块尺寸。通过推出 4 号规格, 浩亭填补了产品空白, 并拓展了其电气化连接器的产品系列, 从而覆盖了一个重要的应用领域。同时,该解决方案兼顾了不断提高的能量密度,并提升了单位安装空间的性能。

客户优势概览:


  • 更小空间, 更大功率: 在显著缩小的连接器占用面积内,载流能力高达 70 A

  • 与 Han® 6 HPR 解决方案相比,可节省多达 55% 的安装空间

  • 减重近50%有助于提高车辆的整体能效

  • 具备铁路级可靠性,符合IP68/IP69防护等级 ,并拥有久经考验的Han® HPR性能

hpr-size-4-measuring.jpg

Han® 4 HPR 可将重量和安装空间分别减少 50%

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

职位: HC/HV产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


2000x1000_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg
2026年9月17日 产品

“迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活

新增的 6、10 和 24 三种规格,为轨道应用提供了更大的设计灵活性、更便捷的维护性以及更优化的线缆布线方案。
阅读更多
2000x1000_Han_HC-DCT.jpg
2026年9月17日 产品

双插针技术使大电流传输更高效

Han® HC DCT 将创新的双插针技术与更高的性能、更强的安全性以及更便捷的操作相结合。
阅读更多