2. 新闻
  3. “迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活
产品
2026年9月17日
2 分钟

“迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活


新增的 6、10 和 24 三种规格,为轨道应用提供了更大的设计灵活性、更便捷的维护性以及更优化的线缆布线方案。
2000x1000_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg

在2026年InnoTrans展会上,浩亭将推出三款全新的Han® HPR VarioShell“Mini”版本。该系列采用一体化外壳设计理念,适用于轨道车辆中传输大电流、信号和数据的跳线电缆。

“Mini”系列 VarioShell 提供 6、10 和 24 三种规格。其设计比同系列的更大规格产品——VarioShell Han® 24 和 34 ——更为紧凑。由于尺寸所限,较小的外壳内只能安装单个安装框架,而"大型"VarioShells 则可以双排安装。这使得"小型"版本更轻, 并可实现与车体壁面的直角连接, 避免出现较大的电缆弯曲半径。

VarioShell 是一种久经验证的一体式跳线电缆设计理念, 已使用多年。该设计旨在简化轨道车辆上连接器(如跳线)的使用,减轻重量并便于维护。

针对大功率传输, 浩亭提供 HC-Modular 250、350 和 650 触点以及全新的 Han® DCT CU 18/22/30 系列 (采用 DoubleContact Technology 双触点技术)。得益于 IP 68/69 防护等级, 所有 VarioShells 均可在户外条件下安全使用。

这些外壳配有可拆卸盖板,这意味着安装完成后,工程技术人员依然可以从各个方向接触到连接器。这降低了安装、维修和维护所需的工作量。VarioShell 与其他大电流触点产品系列及 Han-Modular® 完全兼容, 因此能提供经久耐用的解决方案, 并支持后期改装升级。

客户优势概览:


  • 安装简便、维护轻松的连接器跳线电缆组件解决方案

  • 扁平化设计便于电缆布线,并有利于在各个表面上实现合理的弯曲半径。

  • 通过IP68/69认证,适用于户外使用

  • 可加装 HC 触点或Han-Modular®模块

1200x800_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg

Han® HPR VarioShell Mini 提供 6、10、16 和 24 四种规格

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

职位: HC/HV产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度
2026年9月17日 产品

Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度

全新的 Han® 4 HPR 将久经铁路验证的坚固性与高达 70 A 的载流能力相结合,同时显著减少安装空间和重量。
阅读更多
2000x1000_Han_HC-DCT.jpg
2026年9月17日 产品

双插针技术使大电流传输更高效

Han® HC DCT 将创新的双插针技术与更高的性能、更强的安全性以及更便捷的操作相结合。
阅读更多